Grupos de mercadorias
Dobradiças de aço inoxidável
K1085

Dobradiças de aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4401.

Versão:peça polida ou jateada.Indicação:Dobradiças com pino de eixo fixo e furos escareados.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.

Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.

Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1085 Dobradiças de aço inoxidável 200 kB

Desenhos

Dobradiças de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
A

A1A2A3A4BB2D1HH1F1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1085.052013130aço inoxidável A2polido3912,512,519,519,539255,549800600 sob consulta
K1085.052013131aço inoxidável A2jateado3912,512,519,519,539255,549800600 sob consulta
K1085.062515150aço inoxidável A2polido501515252550306,56121100900 sob consulta
K1085.062515151aço inoxidável A2jateado501515252550306,56121100900 sob consulta
K1085.083018180aço inoxidável A4polido601818303060368,581520001500 sob consulta
K1085.083018181aço inoxidável A4-601818303060368,581520001500 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33