Grupos de mercadorias
Dobradiças de aço internas, ângulo de abertura 110°
K1519

Dobradiças de aço internas, ângulo de abertura 110°

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:Dobradiças adequadas exclusivamente para aplicações horizontais.
Na versão com mola é atingido um torque de 1,0 Nm na abertura e 3,0 Nm no fechamento.
Ângulo de abertura 110°.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1519 Dobradiças de aço internas, ângulo de abertura 110° 379 kB

Desenhos

Dobradiças de aço internas, ângulo de abertura 110°

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo de
produto
AA1BB1B2B3D

D1SCADAces.PreçoEncomendar
K1519.50400Adobradiça interna5032402016106,2x14,26,2x12,22 sob consulta
K1519.50401Bdobradiças com molas embutidas5032402016106,2x14,26,2x12,22 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33