Grupos de mercadorias
Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 180 mm
K1176

Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 180 mm

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Mola tensora de aço inoxidável.

Versão:Aço com superfície sem tratamento ou zincada.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Dobradiças em versão laminada.
Ângulo de abertura de 270°.

Torque da mola de abertura automática:
M(0°) : 1,7 Nm/M(90°) : 1,1 Nm/M(180°) : 0,56 Nm
Torque da mola de fechamento automático:
M(0°) : 0,56 Nm/M(90°) : 1,1 Nm/M(180°) : 1,7 Nm

Forma A: sem furos
Forma B: com furos

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1176 Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 180 mm 185 kB
 Indicação técnica para dobradiças com mola 74 kB

Desenhos (visão geral)

Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 180 mm

Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 180 mm, mola de abertura

mais informações

Desenhos

Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 180 mm, mola de abertura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1Material
do corpo
básico
Cor
do corpo
básico
AA1BB1DD1SCADAces.PreçoEncomendar
K1176.4018000Amola de aberturaaço-40-180--41,5 sob consulta
K1176.4018001Bmola de aberturaaço-4022,718060441,5 sob consulta
K1176.14018000Amola de aberturaaço inoxidável A2-40-180--41,5 sob consulta
K1176.14018001Bmola de aberturaaço inoxidável A2-4022,718060441,5 sob consulta

Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 180 mm, mola de abertura

mais informações

Desenhos

Dobradiças de mola em aço o aço inoxidável 180 mm, mola de abertura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1Material
do corpo
básico
Cor
do corpo
básico
AA1BB1D

D1SCADAces.PreçoEncomendar
K1176.4018010Amola de fechamentoaço-40-180--41,5 sob consulta
K1176.4018011Bmola de fechamentoaço-4022,718060441,5 sob consulta
K1176.14018010Amola de fechamentoaço inoxidável A2-40-180--41,5 sob consulta
K1176.14018011Bmola de fechamentoaço inoxidável A2-4022,718060441,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33