Grupos de mercadorias
Dobradiças quadradas com porcas de fixação
K1142

Dobradiças quadradas com porcas de fixação

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Aço inoxidável A4 1.4401.

Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Dobradiças quadradas com porcas de fixação para aplicação externa ou interna em portas.
A fixação é feita pelo lado interno por meio de porcas (M6 ou M8). As versões com 3 peças não são removíveis.
A dobradiça é universal, isto é, pode ser instalada com abertura esquerda ou direita. O ângulo de abertura é de 180°. O fornecimento é feito em estado desmontado.
Porcas de fixação e arruelas estão incluídas no fornecimento.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1142 Dobradiças quadradas com porcas de fixação 223 kB

Desenhos (visão geral)

Dobradiças quadradas com porcas de fixação

Dobradiças quadradas com porcas de fixação, Forma A

mais informações

Desenhos

Dobradiças quadradas com porcas de fixação, Forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
AA1A2BB1D1

CADAces.PreçoEncomendar
K1142.0614027Aaço-1310143927M6 sob consulta
K1142.0820033Aaço-1814224933M8 sob consulta
K1142.10614027Aaço inoxidável1.43051310143927M6 sob consulta
K1142.10820033Aaço inoxidável1.43051814224933M8 sob consulta
K1142.20614027Aaço inoxidável1.44011310143927M6 sob consulta
K1142.20820033Aaço inoxidável1.44011814224933M8 sob consulta

Dobradiças quadradas com porcas de fixação, Forma B

mais informações

Desenhos

Dobradiças quadradas com porcas de fixação, Forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
AA1A2BB1D1

CADAces.PreçoEncomendar
K1142.10610135Baço-13101025,313,5M6 sob consulta
K1142.10814165Baço-18141432,416,5M8 sob consulta
K1142.110610135Baço inoxidável1.430513101025,313,5M6 sob consulta
K1142.110814165Baço inoxidável1.430518141432,416,5M8 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33