Grupos de mercadorias
Dobradiças de Zamak ajustáveis
K1898

Dobradiças de Zamak ajustáveis

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Dobradiça e buchas de ajuste em Zamak.
Eixos de aço inoxidável.
Versão:Dobradiça e buchas de ajuste banhadas a cromo ou pretas.
Superfície do eixo sem tratamento.
Indicação:Dobradiças para portas internas.
As dobradiças podem ser instaladas dos lados direito e esquerdo.

As setas marcam o centro do curso de deslocamento de ajuste "L", para facilitar a montagem.

As portas e as tampas podem ser posicionadas em etapas, basta mover as buchas de ajuste. Desta forma, as tolerâncias de fabricação e as folgas das portas podem ser compensadas e reajustadas horizontal e verticalmente.

As superfícies recartilhadas na parte inferior das buchas de ajuste e nos orifícios oblongos da dobradiça evitam o deslocamento acidental.
As buchas de ajuste cobrem completamente os orifícios oblongos para que não haja acumulação de sujeira no interior da faixa de ajuste.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.

Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios:Parafusos de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642 (M6) K0708.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1898 Dobradiças de Zamak ajustáveis 222 kB

Desenhos (visão geral)

Dobradiças de Zamak ajustáveis

Dobradiças de Zamak, ajustáveis, forma A

mais informações

Desenhos

Dobradiças de Zamak, ajustáveis, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Cor
do corpo
básico
A

A1A2A3A4BB1D1HSDeslocamento
L máx.
Ângulo de aberturaF1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1898.0538212111A-banhado a cromo762121383860346,51584270°36502000 sob consulta
K1898.0538212112A-preto762121383860346,51584270°36502000 sob consulta

Dobradiças de Zamak, ajustáveis, forma B

mais informações

Desenhos

Dobradiças de Zamak, ajustáveis, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Cor
do corpo
básico
A

A1A2A3A4BB1D1HSDeslocamento
L máx.
Ângulo de aberturaF1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1898.0538212121B-banhado a cromo762121383860346,51584270°36502000 sob consulta
K1898.0538212122B-preto762121383860346,51584270°36502000 sob consulta

Dobradiças de Zamak, ajustáveis, forma C

mais informações

Desenhos

Dobradiças de Zamak, ajustáveis, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Cor
do corpo
básico
A

A1A2A3A4BB1D1HSDeslocamento
L máx.
Ângulo de aberturaF1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1898.0538212131C-banhado a cromo762121383860346,51584270°36502000 sob consulta
K1898.0538212132C-preto762121383860346,51584270°36502000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33