Grupos de mercadorias
Dobradiças de alumínio
K0580

Dobradiças de alumínio

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio fundido sob pressão.
Eixos em aço inoxidável.
Versão:Dobradiça prateada revestida a pó.
Superfície do eixo sem tratamento.
Indicação:Dobradiças para elementos planos, painéis e perfis de alumínio, não removíveis.
A dobradiça pode ser equipada com capa de plástico sobre um pino de suporte.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.

Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.

Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Sob consulta:Dobradiças com guias de fixação (saliências) (ranhura 5, 6, 8, 10, 12 e 14) para perfis de alumínio.
Combinações de diferentes comprimentos de abas.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0580 Dobradiças de alumínio 160 kB
 Indicação técnica sobre dobradiças 280 kB

Desenhos

Dobradiças de alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AA1A2A3A4BF1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0580.251515521515262648275215 sob consulta
K0580.3018185917,517,529,529,548325225 sob consulta
K0580.352020722020363648325225 sob consulta
K0580.4023237722,522,538,538,548400250 sob consulta
K0580.45252587252543,543,548400250 sob consulta
K0580.5028289727,527,548,548,548400250 sob consulta
K0580.60333311532,532,557,557,548400100 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33