Grupos de mercadorias
Dobradiças de aço, livres de manutenção
K1141

Dobradiças de aço, livres de manutenção

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Perfil de aço.
Bucha de Metaloplast.
Versão:Peças de aço zincado.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1141 Dobradiças de aço, livres de manutenção 153 kB

Desenhos (visão geral)

Dobradiças de aço, livres de manutenção

Dobradiças de aço, livres de manutenção, forma A

mais informações

Desenhos

Dobradiças de aço, livres de manutenção, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaAA1A2A3A4BCADAces.PreçoEncomendar
K1141.06707050A1403939707050 sob consulta

Dobradiças de aço, livres de manutenção, forma B

mais informações

Desenhos

Dobradiças de aço, livres de manutenção, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaAA1A2A3A4BCADAces.PreçoEncomendar
K1141.06703550B1053921703550 sob consulta

Dobradiças de aço, livres de manutenção, forma C

mais informações

Desenhos

Dobradiças de aço, livres de manutenção, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaAA1A2A3A4BCADAces.PreçoEncomendar
K1141.06353550C702121353550 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33