- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0132Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cantos de fixação do puxador tubular EN AW-6060 extrudados. Encaixe dos cantos de fixação em termoplástico reforçado com shot peening. Tubo de ligação EN AW-6060.Versão:Cantos de fixação do puxador tubular com meio brilho, preto anodizado.Encaixe dos cantos de fixação em preto. Tubo de ligação polido fino e anodizado ou revestido a pó ou com revestimento plástico recartilhado preto.Indicação:Do sistema de encaixe representado fornecemos cabos completos ou cantos pré-montados para os pedidos de tubos do cliente. União entre os cantos e o tubo de ligação resistente aos respingos de água e absolutamente fixa.Montagem:Pela parte traseira.Sob consulta:Suportes para comprimentos de tubo maiores.Indicação de desenho: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | A | B | D | H | L | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0132.2001 | anodizado natural | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 |  | | sob consulta | | K0132.2501 | anodizado natural | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 |  | | sob consulta | | K0132.3001 | anodizado natural | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 |  | | sob consulta | | K0132.3501 | anodizado natural | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 |  | | sob consulta | | K0132.4001 | anodizado natural | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 |  | | sob consulta | | K0132.5001 | anodizado natural | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 |  | | sob consulta | | K0132.6001 | anodizado natural | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 |  | | sob consulta | | K0132.2002 | anodizado preto | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 |  | | sob consulta | | K0132.2502 | anodizado preto | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 |  | | sob consulta | | K0132.3002 | anodizado preto | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 |  | | sob consulta | | K0132.3502 | anodizado preto | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 |  | | sob consulta | | K0132.4002 | anodizado preto | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 |  | | sob consulta | | K0132.5002 | anodizado preto | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 |  | | sob consulta | | K0132.6002 | anodizado preto | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 |  | | sob consulta | | K0132.2003 | revestido a pó em preto | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 |  | | sob consulta | | K0132.2503 | revestido a pó em preto | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 |  | | sob consulta | | K0132.3003 | revestido a pó em preto | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 |  | | sob consulta | | K0132.3503 | revestido a pó em preto | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 |  | | sob consulta | | K0132.4003 | revestido a pó em preto | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 |  | | sob consulta | | K0132.5003 | revestido a pó em preto | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 |  | | sob consulta | | K0132.6003 | revestido a pó em preto | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 |  | | sob consulta | | K0132.2004 | cor preta, plástico recartilhado | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 |  | | sob consulta | | K0132.2504 | cor preta, plástico recartilhado | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 |  | | sob consulta | | K0132.3004 | cor preta, plástico recartilhado | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 |  | | sob consulta | | K0132.3504 | cor preta, plástico recartilhado | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 |  | | sob consulta | | K0132.4004 | cor preta, plástico recartilhado | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 |  | | sob consulta | | K0132.5004 | cor preta, plástico recartilhado | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 |  | | sob consulta | | K0132.6004 | cor preta, plástico recartilhado | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|