Grupos de mercadorias
Puxadores redondos de aço ou aço inoxidável retráteis
K0218

Puxadores redondos de aço ou aço inoxidável retráteis

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Versão em aço:
Superfície retificada com alta precisão e cromada brilhante ou barra com revestimento adicional de plástico e superfície lisa.

Versão em aço inoxidável:
Superfície semibrilhante, sem sulcos, com vibroacabamento.
Indicação:Material de fixação em aço zincado ou inoxidável estão incluídos no fornecimento. Dispositivo de retenção com mola disponível em ambas as extremidades.Montagem:Pela parte traseira.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0218 Puxadores redondos de aço ou aço inoxidável retráteis 160 kB

Desenhos

Puxadores redondos de aço ou aço inoxidável retráteis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
Versão 2ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0218.1001aço-10018M10x143118500 sob consulta
K0218.1201aço-12018M10x143138500 sob consulta
K0218.1801aço-18018M10x143198500 sob consulta
K0218.1002açocom revestimento plástico10018M10x143118500 sob consulta
K0218.1202açocom revestimento plástico12018M10x143138500 sob consulta
K0218.1802açocom revestimento plástico18018M10x143198500 sob consulta
K0218.1003aço inoxidável-10018M10x143118500 sob consulta
K0218.1203aço inoxidável-12018M10x143138500 sob consulta
K0218.1803aço inoxidável-18018M10x143198500 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33