Grupos de mercadorias
Puxadores industriais em aço inoxidável ovais com furo externo
K1640

Puxadores industriais em aço inoxidável ovais com furo externo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Estes puxadores são muito estáveis e ideais para aplicações com necessidade de um manuseio e resistência à corrosão robustos.Material:

Aço inoxidável 1.4308 ou 1.4404.

Versão:peça polida ou jateada.Aplicação:Engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria alimentícia, tecnologia de reabilitação e médica Montagem:Pelo lado de manuseio.Acessórios:Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno
DIN 912 / DIN EN ISO 4762-M5.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1640 Puxadores industriais em aço inoxidável ovais com furo externo 126 kB

Desenhos

Puxadores industriais em aço inoxidável ovais com furo externo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoChave
de aço
Superfície
Corpo básico
ABB1D

HLTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1640.11001600511.4308jateado10021135,55011313,61000 sob consulta
K1640.11121600511.4308jateado11221135,55012513,61000 sob consulta
K1640.11201600511.4308jateado12021135,55013313,61000 sob consulta
K1640.11281600511.4308jateado12821135,55014113,61000 sob consulta
K1640.11601600511.4308jateado16021135,55017313,61000 sob consulta
K1640.11001610511.4308polido10021135,55011313,61000 sob consulta
K1640.11121610511.4308polido11221135,55012513,61000 sob consulta
K1640.11201610511.4308polido12021135,55013313,61000 sob consulta
K1640.11281610511.4308polido12821135,55014113,61000 sob consulta
K1640.11601610511.4308polido16021135,55017313,61000 sob consulta
K1640.11001600521.4404jateado10021135,55011313,61000 sob consulta
K1640.11121600521.4404jateado11221135,55012513,61000 sob consulta
K1640.11201600521.4404jateado12021135,55013313,61000 sob consulta
K1640.11281600521.4404jateado12821135,55014113,61000 sob consulta
K1640.11601600521.4404jateado16021135,55017313,61000 sob consulta
K1640.11001610521.4404polido10021135,55011313,61000 sob consulta
K1640.11121610521.4404polido11221135,55012513,61000 sob consulta
K1640.11201610521.4404polido12021135,55013313,61000 sob consulta
K1640.11281610521.4404polido12821135,55014113,61000 sob consulta
K1640.11601610521.4404polido16021135,55017313,61000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33