Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Perfil em aço inoxidável 1.4404.

Versão:peça jateada com polimento eletrolítico fosco semibrilhante.Montagem:Pela parte traseira.Sob consulta:Outros comprimentos conforme desejado.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0233 Perfis puxadores de aço inoxidável 130 kB

Desenhos

Perfis puxadores de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ADHLTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0233.0600660M63580301000 sob consulta
K0233.0800680M635100301000 sob consulta
K0233.10006100M635120301000 sob consulta
K0233.13006130M635150301000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33