Группы товаров
Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима возможность автоматизации
K2053

Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Поворотные зажимы для тяжелой обработки с удлиненным путем зажима особенно удобны для автоматизированных процессов зажатия.

В начале процесса зажима натяжная штанга за счет встроенной кривой управления совершает ход поворота на 90° вниз. Вслед за этим движением ход зажима следует линейно вниз.
Материал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Приведение в действие:Ударный гайковерт с регулируемым крутящим моментом.Преимущества:- Возможность автоматизации
- Высокие усилия зажатия
- Быстрое зажатие
Объем поставкиПоворотные зажимы с позиционирующей втулкой.Указание на чертеже:
1) Поворотный такт
2) Ход при зажиме
3) С левым поворотом
4) С правым поворотом
Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима возможность автоматизации

Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима, возможность автоматизации, форма A, с натяжной штангой

подробнее

Чертежи

Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима, возможность автоматизации, форма A, с натяжной штангой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1ФормаТип формыBB1B2D

D1D2HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3S1S2SWМомент
затяжки
макс. Нм
Зажимное
усилие,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2053.1061с правым поворотомAс прижимной штангой90702211M1226105164311530291050665550311019286 по запросу
K2053.0061с левым поворотомAс прижимной штангой90702211M1226105164311530291050665550311019286 по запросу

Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима, возможность автоматизации, форма B, без натяжной штанги

подробнее

Чертежи

Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима, возможность автоматизации, форма B, без натяжной штанги

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1ФормаТип формыBB1D

D2HH1H2H3H4H5H6L3S1S2SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2053.1060с правым поворотомBбез прижимной штанги90701126105164311530291050311019 по запросу
K2053.0060с левым поворотомBбез прижимной штанги90701126105164311530291050311019 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33