Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима, возможность автоматизации, форма B, без натяжной штанги
Описание товара/фотография продукта
ОписаниеОписание продукта:Поворотные зажимы для тяжелой обработки с удлиненным путем зажима особенно удобны для автоматизированных процессов зажатия.
В начале процесса зажима натяжная штанга за счет встроенной кривой управления совершает ход поворота на 90° вниз. Вслед за этим движением ход зажима следует линейно вниз.Материал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Приведение в действие:Ударный гайковерт с регулируемым крутящим моментом.Преимущества:- Возможность автоматизации - Высокие усилия зажатия - Быстрое зажатиеОбъем поставкиПоворотные зажимы с позиционирующей втулкой.Указание на чертеже:
1) Поворотный такт 2) Ход при зажиме
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.