Grupos de mercadorias
Parafusos olhais de anel semelhantes à norma DIN 580
K1333

Parafusos olhais de anel semelhantes à norma DIN 580

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4401.

Versão:Superfície sem tratamento.Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1333 Parafusos olhais de anel semelhantes à norma DIN 580 225 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB
 Superfícies dos parafusos 122 kB

Desenhos

Parafusos olhais de anel semelhantes à norma DIN 580

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD1D2D3D4EHL

CADAces.PreçoEncomendar
K1333.08M820362063613 sob consulta
K1333.10M1025452584517 sob consulta
K1333.12M12305430105320,5 sob consulta
K1333.16M16356335126227 sob consulta
K1333.20M20407240147130 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33