Grupos de mercadorias
Grampo rápido vertical em versão pesada com eixo de aperto fixo
K0066

Grampo rápido vertical em versão pesada com eixo de aperto fixo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Peça brunida.
Ponteira e porcas fosfatadas.
Pino e bucha do mancal cementados.
Cabo com revestimento plástico resistente ao óleo.
Indicação:Lubrifique todas as articulações regularmente.Acessórios:K0099
K0102
K0103
K0106
Indicação de desenho:
1) Guia do braço de fixação ajustável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0066 Grampo rápido vertical em versão pesada com eixo de aperto fixo 168 kB

Desenhos

Grampo rápido vertical em versão pesada com eixo de aperto fixo

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Ângulo de abertura
braço de fixação
Ângulo de
abertura
cabo
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F1 N
Força de
tensão
F3 N
Cabo
plástico
adequado
CADAces.PreçoEncomendar
K0066.0700180°120°34060001400K0099.28  sob consulta
K0066.1200180°125°50080001400K0099.30  sob consulta
K0066.2400195°130°500150001850K0099.33  sob consulta
Código do artigo

AA1A2A3BB1B3CC1DHLL1L2MSCADAces.PreçoEncomendar
K0066.07002545102550681045308,32151245020M12x1005  sob consulta
K0066.1200305110256086,51258308,32501446023M12x1006  sob consulta
K0066.2400406412407510416703810,32951887537M16x1508  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33