Grupos de mercadorias
Cabos plásticos redondos com alojamento retangular
K2110

Cabos plásticos redondos com alojamento retangular

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Plástico.Versão:Cor vermelha, material resistente ao óleo.Sob consulta:Cores adicionais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2110 Cabos plásticos redondos com alojamento retangular 131 kB

Desenhos

Cabos plásticos redondos com alojamento retangular

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAB

DLpara
grampos rápidos
CADAces.PreçoEncomendar
K2110.034141481434K1259.01000, K1255.010001, K1255.101000, K1255.001000, K1438.00800,K1436.00800, K1239.01000, K1434.00700 sob consulta
K2110.0401514,591540K1547.01000, K1547.11000 sob consulta
K2110.0431615111643K1244.00800, K1255.101800, K1255.001800, K1254.1800, K1254.0800,K1432.02000, K1432.12000 sob consulta
K2110.0571714101757K1259.02000, K1255.101600, K1255.001600, K1246.01600, K1436.01600 sob consulta
K2110.0591915111959K1241.12500, K1241.02500, K1251.02400, K1248.02400, K1246.02400, K1255.102400, K1255.002400, K1239.02500, K1434.01400, K1546.02400, sob consulta
K2110.08124161424,581K1241.03400, K1255.102600, K1255.002600, K1258.02600, K1433.03400, K1239.03400, K1435.01400, K1546.04000 sob consulta
K2110.08324161624,583K1259.03600, K1255.003600, K1251.04000, K1258.04000, K1246.04000, K1255.104000, K1255.004000, K1437.03600, K1436.03000, K1440.03500, sob consulta
K2110.0862718172786K1241.05000, K1255.040001, K1244.03400, K1258.04400, K1438.03400, K1433.05400, K1239.05400, K1435.02400 sob consulta
K2110.092271917,52792K1241.06000, K1258.07000, K1248.07000, K1255.007000, K1244.04400, K1438.04400, K1239.06400, K1435.03000, K1440.07500, K1432.07000, sob consulta
K2110.11834192434118K1258.08000, K1248.08000, K1255.008000, K1244.05400, K1438.05400 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33