Grupos de mercadorias
Grampo rápido vertical com base angular e eixo de aperto fixo
K0063

Grampo rápido vertical com base angular e eixo de aperto fixo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada e passivada.
Ponteira e porcas fosfatadas.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação:Os ângulos de abertura do braço de aperto e do cabo podem ser aumentados ou reduzidos. Para isso, basta reposicionar ou remover o pino de fim de curso.

Nas versões K0063.0100 e K0063.0200 será fornecido uma sapata de pressão em neoprene.
Acessórios:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Indicação de desenho:
1) Cargo 1
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0063 Grampo rápido vertical com base angular e eixo de aperto fixo 161 kB

Desenhos

Grampo rápido vertical com base angular e eixo de aperto fixo

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoÂngulo de abertura
braço de fixação
na posição 1
Ângulo de abertura
braço de fixação
sem batente
Ângulo de abertura
cabo
em posição 1
Ângulo de abertura
cabo
sem batente
Cabo
plástico
adequado
CADAces.PreçoEncomendar
K0063.010080°190°60°100°K0100.16  sob consulta
K0063.0200105°175°70°95°K0100.22  sob consulta
K0063.0300105°160°65°90°K0100.28  sob consulta
Código do artigoAA1A2A3BB1CC1DHLL1L2MForça
manual
FH N
Força de
retenção
F1 N
Força de
tensão
F3 N
CADAces.PreçoEncomendar
K0063.010014297-17,528449,54,81226624,536M5x3580850650  sob consulta
K0063.020019358-25416412,75,5170772744M6x5010016001150  sob consulta
K0063.0300355181635518121,56,82351165851M8x6013030001150  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33