- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0020Peças adicionais "actima" |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial, versão:Aço, brunido.Indicação:O curso de avanço 10 mm. Durante o curto curso de fixação de 2 mm, ocorre um travamento automático em qualquer posição. Portanto, é possível fixar seguramente peças de usinagem com tolerâncias até 1,5 mm. O elemento de fixação tipo “actima” pode ser montado em qualquer posição: horizontal ou vertical. Peças adicionais normalizadas possibilitam outras aplicações. Elas são fornecidas como acessórios opcionais. Todas as peças do sistema submetidas ao alto desgaste são cementadas (exceção: bucha de pressão e peças adicionais cementadas somente sob encomenda). A força máxima admissível é de 4905 N. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|