Grupos de mercadorias
Parafusos de fixação para grampos de tração pneumáticos
K1391

Parafusos de fixação para grampos de tração pneumáticos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça temperada e brunida.Indicação:A união destes pinos de fixação à peça de usinagem ocorre através da rosca, possibilitando a conexão rápida da peça com o grampo ou seu desprendimento por meio de uma válvula pneumática. Sendo assim, o sistema também pode ser usado como um “Sistema de fixação Ponto Zero”.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1391 Parafusos de fixação para grampos de tração pneumáticos 153 kB

Desenhos

Parafusos de fixação para grampos de tração pneumáticos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3LL1L2L3SWCADAces.PreçoEncomendar
K1391.1080901284,3M8389241,56 sob consulta
K1391.1100111284,3M103811241,56 sob consulta
K1391.11201320126,5M12481331,5210 sob consulta
K1391.11601720126,5M16481731,5210 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33