Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço.
Carcaça em termoplástico.
Botão bola em duroplástico PF 31 (termofixo).
Peças adicionais em aço.
Versão:peça brunida.
Carcaça preta.
Botão bola vermelho.
Peças adicionais brunidas.
Indicação:O curso de avanço 10 mm. Durante o curto curso de fixação de 2 mm, ocorre um travamento automático em qualquer posição. Portanto, é possível fixar seguramente peças de usinagem com tolerâncias até 1,5 mm. O elemento de fixação tipo “actima” pode ser montado em qualquer posição: horizontal ou vertical. Peças adicionais normalizadas possibilitam outras aplicações. Elas são fornecidas como acessórios opcionais. Todas as peças do sistema submetidas ao alto desgaste são cementadas (exceção: bucha de pressão e peças adicionais cementadas somente sob encomenda).
A força máxima admissível é de 4905 N.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0020 Elemento de fixação "actima" 271 kB

Desenhos (visão geral)

Elemento de fixação "actima"
Elemento de fixação "actima"

Elemento de fixação "actima" com eixo transversal no furo

mais informações

Desenhos

Elemento de fixação "actima" com eixo transversal no furo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 2CADAces.PreçoEncomendar
K0020.10à direita / pressão sob consulta
K0020.15à direita / tração sob consulta
K0020.20à esquerda / pressão sob consulta
K0020.25à esquerda / tração sob consulta

Elemento de fixação "actima" com furo passante

mais informações

Desenhos

Elemento de fixação "actima" com furo passante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 2CADAces.PreçoEncomendar
K0020.30à direita / pressão sob consulta
K0020.35à direita / tração sob consulta
K0020.40à esquerda / pressão sob consulta
K0020.45à esquerda / tração sob consulta

Peças adicionais "actima"

mais informações

Desenhos

Peças adicionais "actima"

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DenominaçãoCADAces.PreçoEncomendar
K0020.02Base sob consulta
K0020.03Cone sob consulta
K0020.04Prisma sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33