Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto de Zamak com rosca macho, colar alto, inserto roscado de aço inoxidável
K0123

Alavancas de aperto de Zamak com rosca macho, colar alto,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:A alavanca de aperto com colar prolongado substitui, por exemplo, parafusos
em conectores de tubo, permitindo o aperto e desprendimento manuais das
uniões aparafusadas.
De fabricação em Zamak, o design ergonômico apresenta aparência moderna
e de alta qualidade, em combinação com uma háptica muito agradável.
Material:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Cabo e peças em aço com superfície sem tratamento.Indicação:Recomendação para a seleção da alavanca de aperto adequada se
encontra nas tabelas de medições das abraçadeiras para a conexão de
tubos.
Vantagens:Aperto e desprendimento manuais de abraçadeiras para conexão de tubos.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Acessórios:para abraçadeiras para conexão de tubosIndicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0123 Alavancas de aperto de Zamak com rosca macho, colar alto, inserto roscado de aço inoxidável 639 kB

Desenhos

Alavancas de aperto de Zamak com rosca macho, colar alto, inserto roscado de aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanhoAA1BDD1D2H1H2H3H4LXTipo de roscaQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0123.106108X181404771013141020,5374018M6rosca macho16 sob consulta
K0123.106108X201404771013141020,5374020M6rosca macho16 sob consulta
K0123.208148X2526574,59,51318,5191425505325M8rosca macho20 sob consulta
K0123.310148X303809111162122142858,562,530M10rosca macho22 sob consulta
K0123.310148X353809111162122142858,562,535M10rosca macho22 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33