Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea, inserto roscado de aço passivado azul
K1660

Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea, inserto roscado...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Peças de aço passivado azul.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1660 Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea, inserto roscado de aço passivado azul 677 kB

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea, inserto roscado de aço passivado azul

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K1660.1041grafite RAL 70211M49101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K1660.1042laranja RAL 20041M49101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K1660.10416amarelo RAL 10211M49101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K1660.10484vermelho RAL 30201M49101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K1660.10486verde RAL 60321M49101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K1660.10487azul RAL 50171M49101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K1660.10488cinza RAL 70351M49101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K1660.1051grafite RAL 70211M59101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K1660.1052laranja RAL 20041M59101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K1660.10516amarelo RAL 10211M59101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K1660.10584vermelho RAL 30201M59101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K1660.10586verde RAL 60321M59101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K1660.10587azul RAL 50171M59101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K1660.10588cinza RAL 70351M59101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K1660.1061grafite RAL 70211M69101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K1660.1062laranja RAL 20041M69101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K1660.10616amarelo RAL 10211M69101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K1660.10684vermelho RAL 30201M69101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K1660.10686verde RAL 60321M69101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K1660.10687azul RAL 50171M69101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K1660.10688cinza RAL 70351M69101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K1660.2061grafite RAL 70212M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K1660.2062laranja RAL 20042M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K1660.20616amarelo RAL 10212M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K1660.20684vermelho RAL 30202M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K1660.20686verde RAL 60322M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K1660.20687azul RAL 50172M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K1660.20688cinza RAL 70352M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K1660.2081grafite RAL 70212M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K1660.2082laranja RAL 20042M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K1660.20816amarelo RAL 10212M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K1660.20884vermelho RAL 30202M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K1660.20886verde RAL 60322M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K1660.20887azul RAL 50172M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K1660.20888cinza RAL 70352M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K1660.3081grafite RAL 70213M8141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K1660.3082laranja RAL 20043M8141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K1660.30816amarelo RAL 10213M8141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K1660.30884vermelho RAL 30203M8141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K1660.30886verde RAL 60323M8141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K1660.30887azul RAL 50173M8141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K1660.30888cinza RAL 70353M8141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K1660.3101grafite RAL 70213M10141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K1660.3102laranja RAL 20043M10141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K1660.31016amarelo RAL 10213M10141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K1660.31084vermelho RAL 30203M10141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K1660.31086verde RAL 60323M10141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K1660.31087azul RAL 50173M10141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K1660.31088cinza RAL 70353M10141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K1660.4101grafite RAL 70214M10171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K1660.4102laranja RAL 20044M10171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K1660.41016amarelo RAL 10214M10171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K1660.41084vermelho RAL 30204M10171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K1660.41086verde RAL 60324M10171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K1660.41087azul RAL 50174M10171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K1660.41088cinza RAL 70354M10171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K1660.4121grafite RAL 70214M12171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K1660.4122laranja RAL 20044M12171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K1660.41216amarelo RAL 10214M12171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K1660.41284vermelho RAL 30204M12171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K1660.41286verde RAL 60324M12171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K1660.41287azul RAL 50174M12171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K1660.41288cinza RAL 70354M12171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K1660.5121grafite RAL 70215M1223233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K1660.5122laranja RAL 20045M1223233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K1660.51216amarelo RAL 10215M1223233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K1660.51284vermelho RAL 30205M1223233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K1660.51286verde RAL 60325M1223233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K1660.51287azul RAL 50175M1223233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K1660.51288cinza RAL 70355M1223233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K1660.5161grafite RAL 70215M1623233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K1660.5162laranja RAL 20045M1623233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K1660.51616amarelo RAL 10215M1623233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K1660.51684vermelho RAL 30205M1623233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K1660.51686verde RAL 60325M1623233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K1660.51687azul RAL 50175M1623233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K1660.51688cinza RAL 70355M1623233032,5491233727711012615,526 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33