Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea, inserto roscado de aço inoxidável
K0270

Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea, inserto roscado...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço em aço inoxidável, 1.4305.

Versão:Peças de aço com superfície sem tratamento.Indicação:Δ Adicione neste campo a cor da alavanca de aperto desejada.Sob consulta:Outros tipos de roscas femêa e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0270 Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea, inserto roscado de aço inoxidável 608 kB

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea, inserto roscado de aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo
básico
Material
do corpo
básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0270.1041grafite RAL 7021plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.1042laranja RAL 2004plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.10416amarelo RAL 1021plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.10484vermelho RAL 3020plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.10486verde RAL 6032plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.10487azul RAL 5017plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.10488cinza RAL 7035plástico1M49101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.1051grafite RAL 7021plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.1052laranja RAL 2004plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.10516amarelo RAL 1021plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.10584vermelho RAL 3020plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.10586verde RAL 6032plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.10587azul RAL 5017plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.10588cinza RAL 7035plástico1M59101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.1061grafite RAL 7021plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.1062laranja RAL 2004plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.10616amarelo RAL 1021plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.10684vermelho RAL 3020plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.10686verde RAL 6032plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.10687azul RAL 5017plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.10688cinza RAL 7035plástico1M69101314,524,54153033,540477,516 sob consulta
K0270.2061grafite RAL 7021plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0270.2062laranja RAL 2004plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0270.20616amarelo RAL 1021plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0270.20684vermelho RAL 3020plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0270.20686verde RAL 6032plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0270.20687azul RAL 5017plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0270.20688cinza RAL 7035plástico2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0270.2081grafite RAL 7021plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0270.2082laranja RAL 2004plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0270.20816amarelo RAL 1021plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0270.20884vermelho RAL 3020plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0270.20886verde RAL 6032plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0270.20887azul RAL 5017plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0270.20888cinza RAL 7035plástico2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 sob consulta
K0270.3081grafite RAL 7021plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0270.3082laranja RAL 2004plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0270.30816amarelo RAL 1021plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0270.30884vermelho RAL 3020plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0270.30886verde RAL 6032plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0270.30887azul RAL 5017plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0270.30888cinza RAL 7035plástico3M8141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0270.3101grafite RAL 7021plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0270.3102laranja RAL 2004plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0270.31016amarelo RAL 1021plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0270.31084vermelho RAL 3020plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0270.31086verde RAL 6032plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0270.31087azul RAL 5017plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0270.31088cinza RAL 7035plástico3M10141621,52337102453,5588091,51122 sob consulta
K0270.4101grafite RAL 7021plástico4M10171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0270.4102laranja RAL 2004plástico4M10171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0270.41016amarelo RAL 1021plástico4M10171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0270.41084vermelho RAL 3020plástico4M10171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0270.41086verde RAL 6032plástico4M10171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0270.41087azul RAL 5017plástico4M10171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0270.41088cinza RAL 7035plástico4M10171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0270.4121grafite RAL 7021plástico4M12171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0270.4122laranja RAL 2004plástico4M12171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0270.41216amarelo RAL 1021plástico4M12171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0270.41284vermelho RAL 3020plástico4M12171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0270.41286verde RAL 6032plástico4M12171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0270.41287azul RAL 5017plástico4M12171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0270.41288cinza RAL 7035plástico4M12171925,527,54310266166951091324 sob consulta
K0270.5121grafite RAL 7021plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0270.5122laranja RAL 2004plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0270.51216amarelo RAL 1021plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0270.51284vermelho RAL 3020plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0270.51286verde RAL 6032plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0270.51287azul RAL 5017plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0270.51288cinza RAL 7035plástico5M1223233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0270.5161grafite RAL 7021plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0270.5162laranja RAL 2004plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0270.51616amarelo RAL 1021plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0270.51684vermelho RAL 3020plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0270.51686verde RAL 6032plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0270.51687azul RAL 5017plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 sob consulta
K0270.51688cinza RAL 7035plástico5M1623233032,5491233727711012615,526 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33