- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça e ressaltos de aço ferramenta. Cabo de aço temperado. Botão bola duroplástico PF 31.Versão:Carcaça e ressaltos endurecidos e brunidos. Cabo brunido. Botão bola preto.Indicação:* Espessura de peça de trabalho máx. ver pino de guia K0910 (medida C). ** Força manual admissível para a alça.Acessórios:Manivela padrão K0915. Manivela aparafusável com restrição de torque K0916.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Força de tensão N | Tolerância recomendada para espessura da peça de trabalho | Força manual FH N | Força de retenção N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0910.324000 | sem cabo | 32 | 40 | 13,5 | 18 | 24,5 | M4x8 | M5 | 90° | - | 1,5 | - | 5 | 8 | 10 | 900 | ±0,3* | 150** | 2000 |  |  | sob consulta | | K0910.324001 | com cabo | 32 | 40 | 13,5 | 18 | 24,5 | M4x8 | M5 | 90° | 76,5 | 1,5 | 20 | 5 | 8 | 10 | 900 | ±0,3* | 150** | 2000 |  |  | sob consulta | | K0910.405000 | sem cabo | 40 | 50 | 18 | 25 | 30,7 | M6x9 | M6 | 110° | - | 2 | - | 8 | 12 | 13 | 2500 | ±0,5* | 200** | 5500 |  |  | sob consulta | | K0910.405001 | com cabo | 40 | 50 | 18 | 25 | 30,7 | M6x9 | M6 | 110° | 111,5 | 2 | 25 | 8 | 12 | 13 | 2500 | ±0,5* | 200** | 5500 |  |  | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|