Grupos de mercadorias
Grampo rápido horizontal com base vertical e eixo de aperto regulável, em aço inoxidável
K0661

Grampo rápido horizontal com base vertical e eixo de aperto...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável.
Elemento do cabo em poliamida.
Versão:superfície sem proteção anticorrosiva.
Elemento do manípulo azul, preto ou vermelho.
Indicação:Buchas articuladas de alta qualidade e livres de manutenção. Aplicação de força permanente e constante ao abrir e fechar. Estabilidade ideal proporcionada pelo braço de fixação cônico com perfil em U.Sob consulta:cabos com cores adicionais.Acessórios:K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0661 Grampo rápido horizontal com base vertical e eixo de aperto regulável, em aço inoxidável 316 kB
 Indicações técnicas para grampos rápidos com trava de segurança 574 kB

Desenhos

Grampo rápido horizontal com base vertical e eixo de aperto regulável, em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
dos componentes
Molde
de furação
Ângulo de abertura
braço de fixação
Ângulo de
abertura
cabo
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F1 N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tensão
F3 N
Força de
tensão
F4 N
CADAces.PreçoEncomendar
K0661.105001azul ultramarino RAL 5002286°67°100650900550620  sob consulta
K0661.106001azul ultramarino RAL 5002386°67°160135019007201200  sob consulta
K0661.108001azul ultramarino RAL 5002386°67°200200028008301400  sob consulta
K0661.105000grafite RAL 7021286°67°100650900550620  sob consulta
K0661.106000grafite RAL 7021386°67°160135019007201200  sob consulta
K0661.108000grafite RAL 7021386°67°200200028008301400  sob consulta
K0661.105003vermelho RAL 3020286°67°100650900550620  sob consulta
K0661.106003vermelho RAL 3020386°67°160135019007201200  sob consulta
K0661.108003vermelho RAL 3020386°67°200200028008301400  sob consulta
Código do artigoMA

A1A2A3A4BB1B2B3B6CC2DHH1LL1Filtro
K0661.10500ΔM5x2518274,513,5-8,14,113,29,222,526,25,25,552,247,9125,741,8
K0661.10600ΔM6x3526396,5-2,514,19,117,512,543,536,985,575,271186,660,5
K0661.10800ΔM8x4526449-3,514,19,1211641,546,510,56,288,284,3223,174,9
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33