- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1362Chave estrela / de boca com elementos de encaixe de proteção |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Chave estrela / de boca em aço ferramenta. Elementos de encaixe de proteção: AlSi1MgMn.Indicação:Os elementos de encaixe de proteção foram especialmente projetados para apertar e afrouxar uniões aparafusadas com superfícies sensíveis. Com o uso de ferramentas normais, já no primeiro aperto dos parafusos polidos pode ocorrer danos às superfícies de tal forma, que surjam zonas mortas, impedindo a limpeza fácil e efetiva. Os elementos de encaixe de proteção asseguram tanto o processo de aperto como de afrouxamento, sem causar danos à conexão de parafusos com contorno externo. O alumínio macio não causa arranhões ou outros danos nas superfícies sensíveis. Quando usado adequadamente e de forma correta, os elementos de encaixe de proteção possuem uma vida útil de cerca de 1000 ciclos. Além disso, os elementos de encaixe de proteção evitam de forma confiável o risco de corrosão por contato na união roscada fabricada de aço inoxidável. Devido aos contornos sobressalentes, mesmo os pontos de contato acidentais entre a chave e o parafuso de aço inoxidável são amplamente excluídos. Através do formato especial e um elemento de bloqueio resiliente, os elementos de encaixe de proteção estão firmemente fixados no respectivo porta-chaves. Não é possível a queda automática do alojamento. Os elementos de encaixe de proteção desgastados são substituídos manualmente.Sob consulta:Tamanhos adicionais.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Denominação | SW | A | B | L | D | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1362.10 | Chave Dupla (Estrela/Boca) | 10 | 5 | 8 | 154,5 | 5 |  | | sob consulta | | K1362.11 | Chave Dupla (Estrela/Boca) | 11 | 5,5 | 8,4 | 168,5 | 5 |  | | sob consulta | | K1362.13 | Chave Dupla (Estrela/Boca) | 13 | 6,3 | 10 | 193 | 6 |  | | sob consulta | | K1362.16 | Chave Dupla (Estrela/Boca) | 16 | 7 | 11,4 | 230,5 | 6 |  | | sob consulta | | K1362.19 | Chave Dupla (Estrela/Boca) | 19 | 8 | 13,5 | 268,5 | 7 |  | | sob consulta | | K1362.21 | Chave Dupla (Estrela/Boca) | 21 | 8,5 | 13,7 | 292 | 7 |  | | sob consulta | | K1362.27 | Chave Dupla (Estrela/Boca) | 27 | 10,5 | 16 | 380 | 9 |  | | sob consulta | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Denominação | Versão 1 | SW | SW2 | A1 | B1 | L1 | D1 | T | H | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1362.1005 | Suporte Protetor | para chave de boca | 10 | 5 | 9 | 17 | 19,4 | 2,3 | 5,6 | 8,6 |  | | sob consulta | | K1362.10055 | Suporte Protetor | para chave de boca | 10 | 5,5 | 9 | 17 | 19,4 | 2,3 | 5,6 | 8,6 |  | | sob consulta | | K1362.1006 | Suporte Protetor | para chave de boca | 10 | 6 | 9 | 17 | 19,4 | 2,3 | 5,6 | 8,6 |  | | sob consulta | | K1362.1007 | Suporte Protetor | para chave de boca | 10 | 7 | 9 | 17 | 19,4 | 2,3 | 5,6 | 8,6 |  | | sob consulta | | K1362.1108 | Suporte Protetor | para chave de boca | 11 | 8 | 9 | 18 | 20,7 | 2,3 | 5,7 | 8,7 |  | | sob consulta | | K1362.1310 | Suporte Protetor | para chave de boca | 13 | 10 | 10 | 22 | 23,2 | 3 | 6,7 | 10,7 |  | | sob consulta | | K1362.1613 | Suporte Protetor | para chave de boca | 16 | 13 | 13 | 27 | 28,6 | 3 | 7,7 | 11,7 |  | | sob consulta | | K1362.1915 | Suporte Protetor | para chave de boca | 19 | 15 | 13 | 30 | 32,5 | 4 | 8,6 | 12,6 |  | | sob consulta | | K1362.1916 | Suporte Protetor | para chave de boca | 19 | 16 | 13 | 30 | 32,5 | 4 | 8,6 | 12,6 |  | | sob consulta | | K1362.2118 | Suporte Protetor | para chave de boca | 21 | 18 | 13 | 32 | 35 | 4 | 9 | 13 |  | | sob consulta | | K1362.2119 | Suporte Protetor | para chave de boca | 21 | 19 | 13 | 32 | 35 | 4 | 9 | 13 |  | | sob consulta | | K1362.2724 | Suporte Protetor | para chave de boca | 27 | 24 | 14 | 40 | 43,8 | 4 | 10,8 | 15 |  | | sob consulta | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Denominação | Versão 1 | SW | SW2 | D2 | T1 | H1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1362.11005 | Suporte Protetor | para chave estrela | 10 | 5 | 16,5 | 9 | 11 |  | | sob consulta | | K1362.110055 | Suporte Protetor | para chave estrela | 10 | 5,5 | 16,5 | 9 | 11 |  | | sob consulta | | K1362.11006 | Suporte Protetor | para chave estrela | 10 | 6 | 16,5 | 9 | 11 |  | | sob consulta | | K1362.11007 | Suporte Protetor | para chave estrela | 10 | 7 | 16,5 | 9 | 11 |  | | sob consulta | | K1362.11108 | Suporte Protetor | para chave estrela | 11 | 8 | 18 | 9,4 | 11,4 |  | | sob consulta | | K1362.11310 | Suporte Protetor | para chave estrela | 13 | 10 | 21 | 11 | 13 |  | | sob consulta | | K1362.11613 | Suporte Protetor | para chave estrela | 16 | 13 | 25 | 12,4 | 14,4 |  | | sob consulta | | K1362.11915 | Suporte Protetor | para chave estrela | 19 | 15 | 30 | 14,5 | 16,5 |  | | sob consulta | | K1362.11916 | Suporte Protetor | para chave estrela | 19 | 16 | 30 | 14,5 | 16,5 |  | | sob consulta | | K1362.12118 | Suporte Protetor | para chave estrela | 21 | 18 | 32 | 14,7 | 16,7 |  | | sob consulta | | K1362.12119 | Suporte Protetor | para chave estrela | 21 | 19 | 32 | 14,7 | 16,7 |  | | sob consulta | | K1362.12724 | Suporte Protetor | para chave estrela | 27 | 24 | 41 | 17 | 19 |  | | sob consulta | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|