Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea, elemento de reforço para o aumento da força de fixação, inserto roscado de aço brunido
K1597

Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea, elemento de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Em alavancas de aperto com elementos de reforço para o aumento da força de fixação integrados, a força de tensão pode ser aumentada em até 75%, em comparação com as alavancas de aperto padrão.

Adicionalmente, este produto pode também ser usado para pessoas com força manual limitada (por exemplo, no setor de reabilitação), de maneira a atingirem forças de tensão comparáveis com mínima aplicação de força. É também necessária uma menor força manual para afrouxar a alavanca de aperto fixada.

O aumento da força de tensão é obtido por meio do rolamento de agulha axial montado, que gera um atrito superficial muito baixo na superfície de contato fixa durante a fixação. As arruelas de contato endurecidas destinam-se a altas forças de tensão e o mancal garante uma longa vida útil com sua alta capacidade de carga.

Devido à grande superfície de apoio fixa, o componente fixado está permanentemente protegido. Assim, não é mais necessária a aplicação de uma arruela.
Material:Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Peças em aço brunidas.
Rolamento de agulha axial com arruelas de contato endurecidas e retificadas.
Modo de operação:O cabo da alavanca é engatado no encaixe dentado por meio da coroa dentada no estado não acionado, permitindo que a rosca seja fixada ou afrouxada. Por meio da elevação do cabo da alavanca, ele pode ser reposicionado e novamente engatado na coroa dentada por meio da força da mola.Aplicação:Construção de máquinas, aparelhos e equipamentos, setor de reabilitação.Montagem:A profundidade de aparafusamento deve ser pelo menos 2 x o diâmetro da rosca. Além disso, a rosca deve ser levemente lubrificada durante a instalação.Vantagens:Aumento significativo das forças de tensão com o mesmo torque de aperto.
Rolamento de agulha axial de alta qualidade com alta capacidade de carga e longa vida útil.
A superfície de apoio fixa preserva o componente.
Sob consulta:Cores adicionais.Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1597 Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea, elemento de reforço para o aumento da força de fixação, inserto roscado de aço brunido 615 kB

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea, elemento de reforço para o aumento da força de fixação, inserto roscado de aço brunido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
XD2

HH2H3H4AA1BTT1CADAces.PreçoEncomendar
K1597.2081grafite RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,42210 sob consulta
K1597.3101grafite RAL 7021M1030473463,467,9809511,12410 sob consulta
K1597.4101grafite RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 sob consulta
K1597.5121grafite RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 sob consulta
K1597.2082laranja RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,42210 sob consulta
K1597.3102laranja RAL 2004M1030473463,467,9809511,12410 sob consulta
K1597.4102laranja RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,22710 sob consulta
K1597.5122laranja RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 sob consulta
K1597.20816amarelo RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,42210 sob consulta
K1597.31016amarelo RAL 1021M1030473463,467,9809511,12410 sob consulta
K1597.41016amarelo RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 sob consulta
K1597.51216amarelo RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 sob consulta
K1597.20886verde RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,42210 sob consulta
K1597.31086verde RAL 6032M1030473463,467,9809511,12410 sob consulta
K1597.41086verde RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,22710 sob consulta
K1597.51286verde RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 sob consulta
K1597.20887azul RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,42210 sob consulta
K1597.31087azul RAL 5017M1030473463,467,9809511,12410 sob consulta
K1597.41087azul RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,22710 sob consulta
K1597.51287azul RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 sob consulta
K1597.20884vermelho RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,42210 sob consulta
K1597.31084vermelho RAL 3020M1030473463,467,9809511,12410 sob consulta
K1597.41084vermelho RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,22710 sob consulta
K1597.51284vermelho RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 sob consulta
K1597.20888cinza RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,42210 sob consulta
K1597.31088cinza RAL 7035M1030473463,467,9809511,12410 sob consulta
K1597.41088cinza RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,22710 sob consulta
K1597.51288cinza RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33