- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Колеса и ролики
- Шаровые ролики
- Рым-болты и грузовые скобы
- K2044
Несущие винты VDI 3366
- K2045
Несущие цапфы VDI 3366
- K0767
Рым-болты DIN 580
- K1333
Рым-болты согласно DIN 580
- K0768
Рым-гайки DIN 582
- K1334
Рым-гайки согласно DIN 582
- K0769
Рым-болты поворотные высокопрочные, класс качества 10
- K2100
Рым-болты, нержавеющая сталь, поворотные высокопрочные
- K0770
Рым-болт с возможностью поворота на 360 градусов, класс качества 8
- K1735
Грузовая скоба из стали с возможностью поворота на 360 градусов, класс качества 10
- K0773
Упорные точки под сварку
- K1059
Скоба прямая
- K1058
Скоба изогнутая
- K2178
Грузовые петли
- K1920
Несущий болт с шаровой головкой, самостопорящийся
- K1919
Несущий болт с шаровой головкой, самостопорящийся, нержавеющая сталь
- K1922
Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из нержавеющей стали
- K1921
Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой из нержавеющей стали, плоские
- K2154
Самостопорящийся несущий болт из нержавеющей стали
- K2155
Несущий болт, самостопорящийся, из нержавеющей стали
- K2156
Несущий болт, самостопорящийся, из стали, с поворотной скобой
- K2157
Несущий болт, самостопорящийся, из нержавеющей стали, с поворотной скобой
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2154Самостопорящийся несущий болт из нержавеющей стали |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Болт из улучшенной стали, закаленный.
Скоба из улучшенной стали, закаленная.
Резьбовой элемент из нержавеющей стали 1.4542.
Нажимная кнопка из алюминия.
Пружина из нержавеющей стали. Исполнение: Болт, фосфатированный марганцем. Скоба, фосфатированная марганцем. Резьбовой элемент, с термическим упрочнением. Нажимная кнопка, оранжевая, анодированная.Указание:Несущие болты используются в качестве быстрого и легкого несущего элемента с подвижной скобой. Сегменты резьбы можно разблокировать нажимной кнопкой, несущий болт можно вставить в резьбовое отверстие или извлечь из его. При отпускании нажимной кнопки сегменты резьбы надежно блокируют соединение. Таким образом, отпадает необходимость в трудоемком завинчивании и развинчивании, например, при использовании рым-болта.
Скоба поворачивается на 180°. Предохранительная перемычка в скобе защищает нажимную кнопку от самопроизвольного отвинчивания при прямой тяге.
Для использования требуется резьбовое отверстие, содержащее шаблон, с соответствующей прочностью материала.
К каждому несущему болту прилагается подробное руководство по эксплуатации.
С антикоррозионной защитой.
С сертификатом TÜV.
Параметры F1, F2 и F3 для 5-кратной надежности.Диапазон температур:макс. +250 °CМонтаж:Монтаж: 1. Нажмите и удерживайте кнопку. 2. Вставьте несущий болт. 3. Отпустите кнопку (кнопка должна снова находиться в исходном положении). 4. Затяните несущий болт вручную до тех пор, пока он не будет полностью прилегать к опорной поверхности. 5. Необходимо убедиться, что резьбовые сегменты зафиксированы в крепежной резьбе.
Демонтаж: 1. Поверните несущий болт на четверть оборота против часовой стрелки. 2. Нажмите и удерживайте кнопку. 3. Извлеките несущий болт. 4. Отпустите кнопку. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | F1, кН | F2, кН | F3, кН | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2154.08 | M8 | 6,62 | 12 | 17,8 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 21,5 | 8 | 2,1 | 0,9 | 0,8 | ![Ссылка CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | по запросу | | K2154.10 | M10 | 8,35 | 14 | 20 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 21,5 | 10 | 3,9 | 1,5 | 1,5 | ![Ссылка CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | по запросу | | K2154.12 | M12 | 10,07 | 17 | 24 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 21,5 | 12 | 6,2 | 2,5 | 2,3 | ![Ссылка CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | по запросу | | K2154.16 | M16 | 13,8 | 17 | 24 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 21,5 | 12 | 8,4 | 4,5 | 4,2 | ![Ссылка CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | по запросу | | K2154.20 | M20 | 17,25 | 22 | 30 | 36,5 | 52 | 32,6 | 36 | 56 | 114 | 26 | 17 | 16,6 | 7,7 | 5,8 | ![Ссылка CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | по запросу | | K2154.24 | M24 | 20,7 | 27 | 36 | 42 | 60 | 50,6 | 49,8 | 82 | 152 | 36 | 22 | 23 | 11,1 | 8,6 | ![Ссылка CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|