Группы товаров
Рым-болты, нержавеющая сталь, поворотные высокопрочные
K2100

Рым-болты, нержавеющая сталь, поворотные высокопрочные

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Кольцо из нержавеющей стали 1.4462.
болт из нержавеющей стали 1.4462.
Исполнение: Кованое закаленное кольцо высокой прочности.
100% электромагнитная дефектоскопия согласно EN 1677-1, повышение уровня безопасности в 4 раза.
Указание:В отличие от рым-болтов DIN 580 кольцо располагается так, что его можно поворачивать. Благодаря этому появляется возможность регулировки направления действия силы и исключается вероятность непреднамеренного раскручивания или срыва резьбы.

– 4-кратная безопасность
– Кольцевые детали могут поворачиваться на 360° при затянутом винте

Номинальная грузоподъемность указана на рым-болте. Она действительна для наиболее неблагоприятного случая нагрузки (см. таблицу). Испытательная нагрузка в 2,5 раза превышает допустимую нагрузку. Запрещено превышать указанную допустимую нагрузку.
Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением с защитой от выпадения и возможностью демонтажа. Рым-болты имеют сертификат DGUV.

Рым-болты имеют RFID-чип со встроенным сертификатом для отслеживания по серийному номеру.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2100 Рым-болты, нержавеющая сталь, поворотные высокопрочные 261 kB

Чертежи

Рым-болты, нержавеющая сталь, поворотные высокопрочные

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаD

D1D2D3D4HH1LSS1SWДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2100.1218M12305233445651810118500 по запросу
K2100.1624M1635613551655241413101000 по запросу
K2100.2030M2040704460757301615122000 по запросу
K2100.2436M24498452729010361918142500 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33