- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
ОписаниеМатериал:Основа, улучшенная сталь. Зажимной рычаг, улучшенная сталь. Исполнение: Основной корпус, вороненый. Шлифованная плоскость зажима. Зажимной рычаг, форма B, вороненый.
Зажимной рычаг, форма C, никелированный.Указание:Затяните установочный винт, чтобы предотвратить обратное соскальзывания бокового зажима во время процесса зажатия. (Форма А)
Зажимной рычаг можно выровнять по горизонтали и вертикали с шагом 90° удобным для пользователя способом, ослабив для этого установочный штифт.
Благодаря встроенным поверхностям в форме C в зажимном рычаге заготовку можно зажимать с постоянным усилием.Преимущества:— Высокие зажимные усилия — Шлифованные плоскости зажима — Прижимное усилие препятствует подъему заготовкиУказание на чертеже:1) Установочный винт 2) Винт с цилиндрической головкой 3) Установочный штифт 4) Положение «в разжатом состоянии» 5) Положение предварительного натяжения 6) Начальное положение зажатия 7) Положение «в зажатом состоянии»
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
|
|
Номер заказа | Форма | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D | D1 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1697.01202 | C | 100 | 80 | 60 | 20 | 40 | M5 | 8,6 | M5x6 | 40 | 33 | 22 | 22 | 22 | 10 | 18 | ![Ссылка CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | по запросу | | K1697.00602 | C | 75 | 60 | 45 | 15 | 30 | M4 | 6,6 | M4x5 | 32 | 27 | 18 | 18 | 18 | 8 | 14 | ![Ссылка CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | по запросу | |
Номер заказа | Форма | L | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | R | T | Ход S | S1= Ход предварительной затяжки | Зажимное усилие, кН | Усилие от руки FH - Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1697.01202 | C | 67 | 63 | 26 | 17 | 4 | 67 | 80 | 8 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 50 | ![Ссылка CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | по запросу | | K1697.00602 | C | 51 | 48 | 20 | 13 | 3 | 51,5 | 63 | 6 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 40 | ![Ссылка CAD](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | по запросу | |
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|