Группы товаров
Гидравлические зажимные приспособления простого действия, с пружинным возвратом
K1855

Гидравлические зажимные приспособления простого действия, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:С помощью зажимных приспособлений можно передать зажимное усилие на заготовку сбоку. Зажимные приспособления оптимально подходят для условий зажима, когда зажатие сверху невозможно или не требуется.
После сброса давления поршень и нажимной элемент возвращаются в исходное положение с помощью пружины.
Материал:Корпус и поршень из стали.Исполнение: Вороненый корпус.
Закаленный поршень.
Указание:При боковом приложении зажимного усилия возникают горизонтальная и вертикальная составляющие силы. Величина составляющих силы зависит от хода. Вертикальная составляющая силы может достигать макс. 25 % зажимного усилия. За счет этой силы заготовка прижимается к опорной поверхности. Горизонтальная составляющая силы в зависимости от хода уменьшается мин. до 95 % начальной силы.

Зажимной поршень в зажимном приспособлении оснащен встроенным ограничителем хода.

Не допускайте попадания смазочно-охлаждающих жидкостей в цилиндр.

Соблюдайте указания по технике безопасности.
Приведение в действие:– Резьбовое соединение.
– Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом.
Технические данные:Макс. рабочее давление: 500 бар.Преимущества:– Малая монтажная высота.
– Встроенный ограничитель хода для зажимного поршня.
Объем поставкиВ комплекте 1 уплотнительное кольцо 10х2 (для фланцевого соединения с уплотнительным кольцом).Указание на чертеже:
1) Резьбовая пробка
2) Уплотнительное кольцо
Особенности:
RoHS

Чертежи

Гидравлические зажимные приспособления простого действия, с пружинным возвратом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаДиаметр
поршня
Ход
S
Способ
присоединения
BB1B2DD1GHH1H2H3H4LL1L2L3L4CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1855.16082404168-50-3213,58,51/432193148,5681322732 по запросу
K1855.251024042510-60-401591/44023394990142,53842 по запросу
K1855.361024043610-80145618111/4502749411961623846 по запросу
Номер заказаДиаметр
поршня
Сила зажима
при 100 бар
(кН)
Сила зажима
при 500 бар
(кН)
Маслоемкость/10 мм
ход
(см³)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1855.16082404161,78,52 по запросу
K1855.25102404254204,9 по запросу
K1855.361024043684010,2 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33