Grupos de mercadorias
Tampão de proteção em alumínio
K0862

Tampão de proteção em alumínio

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Para proteger as perfurações em intervalos contra aparas e poeira, elas devem ser fechadas com tampões de proteção.
Deixar os tampões de proteção nas perfurações não utilizadas! Tampões de proteção em alumínio são utilizados quando emulsões de refrigeração agressivas são utilizadas ou o levantamento te aparas é feito sem agente de refrigeração.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0862 Tampão de proteção em alumínio 147 kB
 Indicações técnicas para furação em intervalos e distância de intervalos de grade M12, M16 58,1 kB

Desenhos

Tampão de proteção em alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABCDEFstatusCADAces.PreçoEncomendar
K0862.60108015157,5M812,611,85estoque quase esgotado sob consulta
K0862.601120212111,5M121311,66estoque quase esgotado sob consulta
K0862.601160262615M161715,68estoque quase esgotado sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33