Grupos de mercadorias
Sistemas de fixação múltipla para cunha de fixação bilateral mordente fixo ES
K1828

Sistemas de fixação múltipla para cunha de fixação bilateral...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Trilho T de fixação e mordente fixo em aço para ferramentas.
Cunha de fixação em aço de cementação.
Versão:Trilho T de fixação e mordente fixo endurecido e polido (HRC 55 ±2).
Cunha de fixação endurecida, fosfatada.
Indicação:Os sistemas de fixação múltipla podem ser fixados através de várias interfaces.
1. Bordo de fixação lateral para conjunto de grampos de fixação. Os grampos de fixação podem ser fixados em qualquer posição.
2. Furos passantes para parafusos cilíndricos conforme a norma DIN.
3. Furos de posicionamento de Ø25 mm para os sistemas de fixação ponto zero comuns com distâncias de sistema de 200 mm.
4. Furos de posicionamento de Ø16 mm para os sistemas de fixação ponto zero com distâncias de sistema de 96 mm.
5. Três ranhuras de alinhamento com 18H7 para alinhamento longitudinal e transversal em mesas com ranhura em T.
6. Furos de ajuste Ø12F7 e Ø16F7 para sistemas de fixação modular com distância de furo de 40 e 50 mm.

Existem três versões diferentes à disposição:
- Sistema de fixação múltipla para cunha de fixação bilateral com mordente fixo em aço inox / K1828.
- Sistema de fixação múltipla para cunha de fixação bilateral com mordente fixo DS / K1829.
- Sistema de fixação múltipla para cunha de fixação unilateral com mordente fixo ES / K1830.
Dados técnicos:Sistema de largura 50
Força máxima de aperto: 10 kN
Torque máximo de aperto: 30 Nm

Sistema de largura 72
Força máxima de aperto: 20 kN
Torque máximo de aperto: 50 Nm

Sistema de largura 100
Força máxima de aperto: 30 kN
Torque máximo de aperto: 65 Nm
Aplicação:Vários sistemas de fixação múltipla com comprimentos diferentes podem ser montados um atrás do outro ou um ao lado do outro. O dentado de precisão permite um posicionamento muito preciso dos mordentes fixos. Devido à escala lateral nos trilhos T de fixação, cada posição dos mordentes fixos pode ser documentada e definida de forma idêntica em caso de repetição. Nos furos roscados laterais é possível montar batentes. Ao acionar o parafuso de tensão nas cunhas de fixação, os segmentos de tensão movem-se e pressionam as peças de usinagem contra os mordentes fixos.Vantagens:Universal e flexível.
Para tamanhos de lotes pequenos e grandes.
Também é possível fixar grandes componentes em vários sistemas de fixação múltipla, uns ao lado dos outros.
Acessórios:Pino de guia K0967.
Parafusos cilíndricos K0869.
Parafusos de ajuste K0815.12045 / K0815.16055.
Barras de apoio K1752.
Mordentes modulares com sobremedida para usinagem K1753.
Mordentes modulares com prisma K1754.
Batente para peças de trabalho K1755.
Calço K1756.
Conjunto de grampos de fixação K1757.
Porca T K1758.
Porca T para ranhuras K0954.
Fornecimento1x trilho T de fixação
Quantidade de cunhas de fixação e mordentes fixos dependendo do tamanho do sistema (veja tabela).
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1828 Sistemas de fixação múltipla para cunha de fixação bilateral mordente fixo ES 516 kB
 Indicação técnica para sistema de fixação múltipla 1,9 MB

Desenhos

Sistemas de fixação múltipla para cunha de fixação bilateral mordente fixo ES
Sistemas de fixação múltipla para cunha de fixação bilateral mordente fixo ES

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoB

Versão 1LHL
mín.
L
máx.
L1L2L3L4L5L6L7Força de
aperto
máx. kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1828.0503000150liso3007544,550,596200----301030 sob consulta
K1828.0504000150liso4007544,550,596200288300--301030 sob consulta
K1828.0505000150liso5007544,550,596200288400--301030 sob consulta
K1828.0506000150liso6007544,550,596200288400500-301030 sob consulta
K1828.0507000150liso7007544,550,596200288400560600301030 sob consulta
K1828.0503000250recartilhada3007544,550,596200----301030 sob consulta
K1828.0504000250recartilhada4007544,550,596200288300--301030 sob consulta
K1828.0505000250recartilhada5007544,550,596200288400--301030 sob consulta
K1828.0506000250recartilhada6007544,550,596200288400500-301030 sob consulta
K1828.0507000250recartilhada7007544,550,596200288400560600301030 sob consulta
K1828.0724000172liso400112616896200288300--402050 sob consulta
K1828.0725000172liso500112616896200288400--402050 sob consulta
K1828.0726000172liso600112616896200288400500-402050 sob consulta
K1828.0727000172liso700112616896200288400560600402050 sob consulta
K1828.0724000272recartilhada400112616896200288300--402050 sob consulta
K1828.0725000272recartilhada500112616896200288400--402050 sob consulta
K1828.0726000272recartilhada600112616896200288400500-402050 sob consulta
K1828.0727000272recartilhada700112616896200288400560600402050 sob consulta
K1828.10040001100liso400114,6717896200288300--443065 sob consulta
K1828.10050001100liso500114,6717896200288400--443065 sob consulta
K1828.10060001100liso600114,6717896200288400500-443065 sob consulta
K1828.10070001100liso700114,6717896200288400560600443065 sob consulta
K1828.10040002100recartilhada400114,6717896200288300--443065 sob consulta
K1828.10050002100recartilhada500114,6717896200288400--443065 sob consulta
K1828.10060002100recartilhada600114,6717896200288400500-443065 sob consulta
K1828.10070002100recartilhada700114,6717896200288400560600443065 sob consulta
Código do artigoBVersão 1LD

D1D2D3D4D5D6D7H1H2H3H4Força de
aperto
máx. kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1828.0503000150liso3002512201617,511M5M6502512161030 sob consulta
K1828.0504000150liso4002512201617,511M5M6502512161030 sob consulta
K1828.0505000150liso5002512201617,511M5M6502512161030 sob consulta
K1828.0506000150liso6002512201617,511M5M6502512161030 sob consulta
K1828.0507000150liso7002512201617,511M5M6502512161030 sob consulta
K1828.0503000250recartilhada3002512201617,511M5M6502512161030 sob consulta
K1828.0504000250recartilhada4002512201617,511M5M6502512161030 sob consulta
K1828.0505000250recartilhada5002512201617,511M5M6502512161030 sob consulta
K1828.0506000250recartilhada6002512201617,511M5M6502512161030 sob consulta
K1828.0507000250recartilhada7002512201617,511M5M6502512161030 sob consulta
K1828.0724000172liso4002516261617,511M6M672401523,52050 sob consulta
K1828.0725000172liso5002516261617,511M6M672401523,52050 sob consulta
K1828.0726000172liso6002516261617,511M6M672401523,52050 sob consulta
K1828.0727000172liso7002516261617,511M6M672401523,52050 sob consulta
K1828.0724000272recartilhada4002516261617,511M6M672401523,52050 sob consulta
K1828.0725000272recartilhada5002516261617,511M6M672401523,52050 sob consulta
K1828.0726000272recartilhada6002516261617,511M6M672401523,52050 sob consulta
K1828.0727000272recartilhada7002516261617,511M6M672401523,52050 sob consulta
K1828.10040001100liso4002516261617,511M6M87242,61523,53065 sob consulta
K1828.10050001100liso5002516261617,511M6M87242,61523,53065 sob consulta
K1828.10060001100liso6002516261617,511M6M87242,61523,53065 sob consulta
K1828.10070001100liso7002516261617,511M6M87242,61523,53065 sob consulta
K1828.10040002100recartilhada4002516261617,511M6M87242,61523,53065 sob consulta
K1828.10050002100recartilhada5002516261617,511M6M87242,61523,53065 sob consulta
K1828.10060002100recartilhada6002516261617,511M6M87242,61523,53065 sob consulta
K1828.10070002100recartilhada7002516261617,511M6M87242,61523,53065 sob consulta
Código do artigoBVersão 1LF
Parafuso de cabeça
cilíndrica DIN 912
G
Parafuso de cabeça
cilíndrica DIN 912
Borracha natura (NK) =
Quantidade
cunhas de fixação
NF =
Quantidade
mordentes fixos
NW =
Quantidade
peças de trabalho
CADAces.PreçoEncomendar
K1828.0503000150liso300M10x30M12x25234 sob consulta
K1828.0504000150liso400M10x30M12x25234 sob consulta
K1828.0505000150liso500M10x30M12x25234 sob consulta
K1828.0506000150liso600M10x30M12x25234 sob consulta
K1828.0507000150liso700M10x30M12x25234 sob consulta
K1828.0503000250recartilhada300M10x30M12x25234 sob consulta
K1828.0504000250recartilhada400M10x30M12x25234 sob consulta
K1828.0505000250recartilhada500M10x30M12x25234 sob consulta
K1828.0506000250recartilhada600M10x30M12x25234 sob consulta
K1828.0507000250recartilhada700M10x30M12x25234 sob consulta
K1828.0724000172liso400M14X1,5X50M16x40122 sob consulta
K1828.0725000172liso500M14X1,5X50M16x40122 sob consulta
K1828.0726000172liso600M14X1,5X50M16x40122 sob consulta
K1828.0727000172liso700M14X1,5X50M16x40122 sob consulta
K1828.0724000272recartilhada400M14X1,5X50M16x40122 sob consulta
K1828.0725000272recartilhada500M14X1,5X50M16x40122 sob consulta
K1828.0726000272recartilhada600M14X1,5X50M16x40122 sob consulta
K1828.0727000272recartilhada700M14X1,5X50M16x40122 sob consulta
K1828.10040001100liso400M14X1,5X50M16x40122 sob consulta
K1828.10050001100liso500M14X1,5X50M16x40122 sob consulta
K1828.10060001100liso600M14X1,5X50M16x40122 sob consulta
K1828.10070001100liso700M14X1,5X50M16x40122 sob consulta
K1828.10040002100recartilhada400M14X1,5X50M16x40122 sob consulta
K1828.10050002100recartilhada500M14X1,5X50M16x40122 sob consulta
K1828.10060002100recartilhada600M14X1,5X50M16x40122 sob consulta
K1828.10070002100recartilhada700M14X1,5X50M16x40122 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33