Grupos de mercadorias
Fecho rotativo de fixação (modelo on/off) em aço inoxidável, versão para serviço pesado
com acionamento por rotação e botão giratório de plástico
K2256_KN

Fecho rotativo de fixação (modelo on/off) em aço inoxidável,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os fechos rotativos de fixação são utilizados para substituição e fechamento rápido e fácil de dispositivos ou tampas.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
Material:Carcaça de aço inoxidável.
Botão giratório em termoplástico PA (poliamida) ou aço inoxidável.
Versão:Carcaça com superfície sem tratamento.
Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto.
Botão giratório em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Os parafusos de fixação M2 ou M3 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.

A espessura da placa varia de acordo com o uso de diferentes pinos de guia (K2257).

Opção de montagem 1 com pino de guia forma A para espessura de placa de 6 mm ou com pino de guia forma B para espessura de placa de 9 mm.
Opção de montagem 2 com pino de fixação forma A para espessura da placa > 6 a 20 mm ou com pino de fixação forma B para espessura da placa > 9 a 20 mm.

O pino de guia deve ser encomendado separadamente.

Se a força de fixação for excedida, será criada uma lacuna de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Modo de operação:Certificar-se de que o botão giratório esteja na posição OFF.
Instale o fecho sobre o pino de guia e gire o botão para a posição ON.
Acessórios:Pino de guia de aço inoxidável para fechos rotativos de fixação (modelo on/off) K2257.Indicação de desenho:
1) Opção de montagem 1
2) Opção de montagem 2
3) Placa
Particularidades:
RoHS

Desenhos

Fecho rotativo de fixação (modelo on/off) em aço inoxidável, versão para serviço pesado
com acionamento por rotação e botão giratório de plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
D

D1D2D3D4D5D6D7D8HH1H2MTT1T2Força
de aperto
N
Força de
extração F
kN
Força
de retenção
N
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K2256.14poliamida61425302114264,42,44014,75,5M02X46/96-20/9-202,51501,8450≤130 °C sob consulta
K2256.18poliamida81834402818356,53,448165,5M3x56/96-20/9-202,52502,4750≤180 °C sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33