Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio fundido.
Parafuso de fixação com porca, aço.
Versão:com vibroacabamento.
Parafuso de fixação com porca, zincado.
Sob consulta:Alavanca para fixação e dimensões adicionais para tubos quadrados. Acessórios:- Tubos redondos e quadrados K0493Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0476 Abraçadeiras de conexão em T em alumínio 607 kB

Desenhos

Abraçadeiras de conexão em T em alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

BCDEGHLMQRSTUCADAces.PreçoEncomendar
K0476.52303030,330,3464545100621087731,546M8x452346  sob consulta
K0476.52404040,440,460606012975136994057M8x603057  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33