Grupos de mercadorias
Unidades lineares em aço inoxidável
K0495

Unidades lineares em aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Tubo de precisão de acordo com a norma DIN EN 10305, aço inoxidável 1.4301.
Fuso de rosca trapezoidal, rosca direita, laminado, aço inoxidável 1.4301.

Indicação:Faixa de rotação média, auto travante.

Curso S = comprimento L – (2 x L2 + J).
Sob consulta:Rosca esquerda, 2 pinos de acionamento, outros cursos ou volantes.Acessórios:- Guias de aço inoxidável K0496, K0498, K0499
- Abraçadeiras do sistema de conexão de tubos
Princípio de funcionamento:Um movimento de rotação do fuso roscado é convertido em um movimento de saída linear do carro deslizador.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0495 Unidades lineares em aço inoxidável 124 kB
 Indicação técnica para a unidade linear de sistema tubular 67 kB

Desenhos

Unidades lineares em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Tipo E

FusoLCurso
S
BD1JL1L2MP1
Chaveta paralela
DIN 6885
V1CADAces.PreçoEncomendar
K0495.1300101X300com rolamento de esferas30Tr 14x3300109308 h8312680222 x 2 x 20M4x8 sob consulta
K0495.1300101X500com rolamento de esferas30Tr 14x3500309308 h8312680222 x 2 x 20M4x8 sob consulta
K0495.1300101X800com rolamento de esferas30Tr 14x3800609308 h8312680222 x 2 x 20M4x8 sob consulta
K0495.1400101X300com rolamento de esferas40Tr 20x43001074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 sob consulta
K0495.1400101X500com rolamento de esferas40Tr 20x45003074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 sob consulta
K0495.1400101X800com rolamento de esferas40Tr 20x48006074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 sob consulta
K0495.1400101X1000com rolamento de esferas40Tr 20x410008074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33