Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ferramenta endurecido.Indicação:A rosca macho contínua do fixador tipo gripper regulável permite o ajuste exato da tarefa de fixação.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0388_A Grippers reguláveis forma A 131 kB

Desenhos

Grippers reguláveis forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

AGSWCADAces.PreçoEncomendar
K0388.4010A40M103 sob consulta
K0388.4012A40M125 sob consulta
K0388.4016A40M166 sob consulta
K0388.4020A40M208 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33