- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0386Grippers forma sextavada |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Parafusos sextavados classe de resistência 10.9. Pontas estriadas de metal duro, dureza 72-74 HRC.Versão:peça brunida.Indicação:As pontas estriadas de metal duro são soldadas. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | C | A | B | D | G | Recartilhamento | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0386.100612 | 10 | 12 | 5 | 7,9 | M6 | extra fino |  | | sob consulta | | K0386.1006 | 10 | 25 | 5 | 7,9 | M6 | extra fino |  | | sob consulta | | K0386.130812 | 13 | 12 | 6,4 | 9,5 | M8 | fino |  | | sob consulta | | K0386.130816 | 13 | 16 | 6,4 | 9,5 | M8 | fino |  | | sob consulta | | K0386.1308 | 13 | 25 | 6,4 | 9,5 | M8 | fino |  | | sob consulta | | K0386.130830 | 13 | 30 | 6,4 | 9,5 | M8 | fino |  | | sob consulta | | K0386.130835 | 13 | 35 | 6,4 | 9,5 | M8 | fino |  | | sob consulta | | K0386.1710140 | 17 | 40 | 7,5 | 12,7 | M10x1,25 | fino |  | | sob consulta | | K0386.1710125 | 17 | 25 | 7,5 | 12,7 | M10x1,25 | fino |  | | sob consulta | | K0386.171012 | 17 | 12 | 7,5 | 12,7 | M10 | fino |  | | sob consulta | | K0386.1710 | 17 | 25 | 7,5 | 12,7 | M10 | fino |  | | sob consulta | | K0386.17102 | 17 | 40 | 7,5 | 12,7 | M10 | fino |  | | sob consulta | | K0386.1912 | 19 | 25 | 8,7 | 15,9 | M12 | fino |  | | sob consulta | | K0386.19122 | 19 | 40 | 8,7 | 15,9 | M12 | fino |  | | sob consulta | | K0386.2416 | 24 | 35 | 11 | 19 | M16 | fino |  | | sob consulta | | K0386.24162 | 24 | 50 | 11 | 19 | M16 | fino |  | | sob consulta | | K0386.3020 | 30 | 40 | 13,7 | 25,4 | M20 | extra fino |  | | sob consulta | | K0386.30202 | 30 | 60 | 13,7 | 25,4 | M20 | extra fino |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|