- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- K0566
Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo A, cilíndrico com rosca macho bilateral
- K0567
Batente amortecedor de borracha em aço, tipo AT com rosca macho bilateral
- K0568
Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo B, cilíndrico com rosca fêmea e rosca macho
- K1321
Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo B, cilíndrico com rosca fêmea e rosca macho, cinza
- K0569
Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo C, cilíndrico com rosca fêmea bilateral
- K1320
Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo C, cilíndrico com rosca fêmea bilateral, cinza
- K0570
Batente amortecedor de borracha em aço, tipo CT com cintura com rosca fêmea bilateral
- K0571
Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo D, cilíndrico com rosca macho
- K1318
Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo D, cilíndrico com rosca macho, cinza
- K2233
Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo D cilíndrico com rosca macho azul em conformidade com a FDA
- K0572
Batente amortecedor de borracha em aço, tipo DS com rosca macho
- K0573
Batente amortecedor de borracha em aço, tipo E, cilíndrico com rosca fêmea
- K1319
Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo E, cilíndrico com rosca fêmea e rosca macho, cinza
- K1931
Batente de encosto em borracha tipo TP batente de porta
- K0574
Batente amortecedor de borracha em aço, tipo KP em forma parabólica com rosca macho
- K0575
Batente amortecedor de borracha em aço, tipo K cônico com rosca macho
- K2234
Batente amortecedor de borracha de aço inoxidável, tipo K cônico com rosca externa azul em conformidade com a FDA
- K2235
Batente amortecedor de borracha de aço inoxidável, tipo EK cônico com rosca interna azul em conformidade com a FDA
- K0576
Batente amortecedor de borracha em aço, tipo KE abaulado com rosca fêmea
- K2051
Batente amortecedor de borracha em aço Tipo KRA abaulado com rosca macho
- K1932
Trilhos de encosto em borracha aço
- K1933
Coxim elástico em O em aço com rosca macho bilateral
- K1907
Isoladores de conexão em neoprene, duas peças
- K2012
Elemento de teto em metal e borracha
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1932Trilhos de encosto em borracha aço |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço. Elastômero em borracha natural, dureza média, 57° Shore A.Versão:Aço preto pintado (K1932.02501904557, K1932.05003507057 e K1932.10004512057 zincado).Indicação:Para a absorção de maiores forças de impacto e suportes de grandes massas. Os dados de carga informados são válidos para cargas permanentes estáticas com uma dureza de borracha de 57° Shore A. Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo. Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.
* Peça de metal 30 mm de largura.
Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °CParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|