- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- K0566
Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo A, cilíndrico com rosca macho bilateral
- K0567
Batente amortecedor de borracha em aço, tipo AT com rosca macho bilateral
- K0568
Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo B, cilíndrico com rosca fêmea e rosca macho
- K1321
Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo B, cilíndrico com rosca fêmea e rosca macho, cinza
- K0569
Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo C, cilíndrico com rosca fêmea bilateral
- K1320
Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo C, cilíndrico com rosca fêmea bilateral, cinza
- K0570
Batente amortecedor de borracha em aço, tipo CT com cintura com rosca fêmea bilateral
- K0571
Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo D, cilíndrico com rosca macho
- K1318
Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo D, cilíndrico com rosca macho, cinza
- K2233
Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo D cilíndrico com rosca macho azul em conformidade com a FDA
- K0572
Batente amortecedor de borracha em aço, tipo DS com rosca macho
- K0573
Batente amortecedor de borracha em aço, tipo E, cilíndrico com rosca fêmea
- K1319
Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo E, cilíndrico com rosca fêmea e rosca macho, cinza
- K1931
Batente de encosto em borracha tipo TP batente de porta
- K0574
Batente amortecedor de borracha em aço, tipo KP em forma parabólica com rosca macho
- K0575
Batente amortecedor de borracha em aço, tipo K cônico com rosca macho
- K2234
Batente amortecedor de borracha de aço inoxidável, tipo K cônico com rosca externa azul em conformidade com a FDA
- K2235
Batente amortecedor de borracha de aço inoxidável, tipo EK cônico com rosca interna azul em conformidade com a FDA
- K0576
Batente amortecedor de borracha em aço, tipo KE abaulado com rosca fêmea
- K2051
Batente amortecedor de borracha em aço Tipo KRA abaulado com rosca macho
- K1932
Trilhos de encosto em borracha aço
- K1933
Coxim elástico em O em aço com rosca macho bilateral
- K1907
Isoladores de conexão em neoprene, duas peças
- K2012
Elemento de teto em metal e borracha
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K2012Elemento de teto em metal e borracha |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço. Borracha natural de dureza macia (45 Shore A), média (60 Shore A) e dura (70 Shore A).Versão:Aço zincado.Indicação:Os elementos de teto metálicos e em borracha são elementos de suspensão com proteção contra ruptura integrada e são adequados para a suspensão de dispositivos de iluminação, aparelhos e tubulações. Os elementos do teto podem sofrer uma carga sob tensão e absorvem tanto as forças de impacto e de aceleração de forma suave.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
|
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 1 | B | D | D2 | E | G | H | H3 | SW | Dureza Shore | Carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2012.01040 | C | rosca fêmea | 62,5 | 63 | 10,5 | 85 | M10 | 30 | 1,5 | 21 | 40 | 250 |  | | sob consulta | | K2012.01060 | C | rosca fêmea | 62,5 | 63 | 10,5 | 85 | M10 | 30 | 1,5 | 21 | 60 | 700 |  | | sob consulta | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|