Grupos de mercadorias
Pino de centragem para perfuração central
K0856

Pino de centragem para perfuração central

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça cementada.
Diâmetro de ajuste retificado.
Indicação:Form A
Pino de posicionamento para placas de base com perfuração em intervalos.
Forma B
Pino de posicionamento para placas de base com ranhuras em T.
Acessórios:Pallets K0806.
Cubos modulares de fixação K0805.
Colunas de fixação K1533, K1534, K1535.
Cantoneiras de fixação K0803, K0804.
Placas base K1532.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 K0856_Datasheet_32682_Pino_de_centragem_para_perfura_o_central--pt 251 kB

Desenhos

Pino de centragem para perfuração central

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

GLL1CADAces.PreçoEncomendar
K0856.5025A25 g6M67734 sob consulta
K0856.5030A30 h6M68744 sob consulta
K0856.5050A50 g6M68744 sob consulta
K0856.50301B30 h6M87936 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33