Группы товаров
Стальные монтажные кронштейны Ø 30 для роликовых конвейеров из стали
K2140

Стальные монтажные кронштейны Ø 30 для роликовых конвейеров из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Для подвешивания и поддерживания стального перекрестного роликового конвейера на круглой или профилированной трубке Ø 30. При необходимости монтажный кронштейн также можно закрепить винтами.Объем поставки1 монтажный кронштейн.
4 самореза DIN 7504, форма N — 3,9 x 16.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2140_Datasheet_31633__30_--ru 217 kB

Чертежи

Стальные монтажные кронштейны Ø 30 для роликовых конвейеров из стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
Поверхность
корпуса
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2140.30Стальоцинкованная по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33