Группы товаров
Ручки с накаткой и рукояткой, Форма H, без поперечного отверстия
K0262_H

Ручки с накаткой и рукояткой, Форма H, без поперечного отверстия

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, цвет черно-серый.
Втулка из стали 5.8.
Исполнение: Сталь с синим пассивированием.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0262_H Ручки с накаткой и рукояткой, Форма H, без поперечного отверстия 222 kB

Чертежи

Ручки с накаткой и рукояткой, Форма H, без поперечного отверстия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
крышки
DD1D2D3HH1H2L1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0262.2106Hчёрно-серый RAL 70216H84016,5103113161510 по запросу
K0262.21061Hоранжевый RAL 20046H84016,5103113161510 по запросу
K0262.21062Hярко-зелёный RAL60326H84016,5103113161510 по запросу
K0262.21063Hсиний RAL50176H84016,5103113161510 по запросу
K0262.21065Hсветло-серый RAL 70356H84016,5103113161510 по запросу
K0262.21066Hярко-красный RAL 30206H84016,5103113161510 по запросу
K0262.21067Hярко-жёлтый RAL 10216H84016,5103113161510 по запросу
K0262.2206Hчёрно-серый RAL 70216H850181036151618,510 по запросу
K0262.22061Hоранжевый RAL 20046H850181036151618,510 по запросу
K0262.22062Hярко-зелёный RAL60326H850181036151618,510 по запросу
K0262.22063Hсиний RAL50176H850181036151618,510 по запросу
K0262.22065Hсветло-серый RAL 70356H850181036151618,510 по запросу
K0262.22066Hярко-красный RAL 30206H850181036151618,510 по запросу
K0262.22067Hярко-жёлтый RAL 10216H850181036151618,510 по запросу
K0262.2308Hчёрно-серый RAL 70218H86322104117162514 по запросу
K0262.23081Hоранжевый RAL 20048H86322104117162514 по запросу
K0262.23082Hярко-зелёный RAL60328H86322104117162514 по запросу
K0262.23083Hсиний RAL50178H86322104117162514 по запросу
K0262.23085Hсветло-серый RAL 70358H86322104117162514 по запросу
K0262.23086Hярко-красный RAL 30208H86322104117162514 по запросу
K0262.23087Hярко-жёлтый RAL 10218H86322104117162514 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Россия
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33