Grupos de mercadorias
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável na versão curta com manípulo de cabeça cogumelo plástico e ranhura de engate
K0631_C

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável na versão curta com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço:
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro ou vermelho tráfego RAL3020.

Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0631_C Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável na versão curta com manípulo de cabeça cogumelo plástico e ranhura de engate 190 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável na versão curta com manípulo de cabeça cogumelo plástico e ranhura de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
Cor
dos componentes
DD1D2LL1L2Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0631.7903Caçopeça endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 sob consulta
K0631.7004Caçopeça endurecidagrafite RAL 70214M8x11829,5664101412  sob consulta
K0631.7105Caçopeça endurecidagrafite RAL 70215M10x12134,5875131,3512  sob consulta
K0631.7206Caçopeça endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  sob consulta
K0631.7308Caçopeça endurecidagrafite RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  sob consulta
K0631.7410Caçopeça endurecidagrafite RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
K0631.790384Caçopeça endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 sob consulta
K0631.700484Caçopeça endurecidavermelho RAL 30204M8x11829,5664101412 sob consulta
K0631.710584Caçopeça endurecidavermelho RAL 30205M10x12134,5875131,3512 sob consulta
K0631.720684Caçopeça endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 sob consulta
K0631.730884Caçopeça endurecidavermelho RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 sob consulta
K0631.741084Caçopeça endurecidavermelho RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
K0631.17903Caço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 sob consulta
K0631.17004Caço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70214M8x11829,5664101412  sob consulta
K0631.17105Caço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70215M10x12134,5875131,3512  sob consulta
K0631.17206Caço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  sob consulta
K0631.17308Caço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  sob consulta
K0631.17410Caço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
K0631.1790384Caço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 sob consulta
K0631.1700484Caço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30204M8x11829,5664101412 sob consulta
K0631.1710584Caço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30205M10x12134,5875131,3512 sob consulta
K0631.1720684Caço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 sob consulta
K0631.1730884Caço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 sob consulta
K0631.1741084Caço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33