Grupos de mercadorias
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava rosca
K1096_AP

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Pino de guia para travamento não temperado:
Bucha roscada e pino de guia fabricados em aço de usinagem fácil.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não temperado:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Trava rosca em poliamida azul.

Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado, superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar a forma CP.
Através do trava-rosca é possível ajustar a profundidade de montagem exatamente sobre os componentes existentes, dispensando assim batimentos desnecessários.
O trava rosca é composto por uma camada de poliamida aderente autotravante, aplicada localmente em pontos (manchas).
Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1096_AP Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava rosca 201 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava rosca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaDD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1096.91903açoAP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 sob consulta
K1096.91004açoAP4M8x11838,5156134101612 sob consulta
K1096.91105açoAP5M10x12143,5177155131,3512 sob consulta
K1096.91206açoAP6M12x1,52551,7208176141,8614 sob consulta
K1096.91308açoAP8M16x1,533682610238192,31535 sob consulta
K1096.91410açoAP10M20x1,5337428122510222,81534 sob consulta
K1096.91412açoAP12M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K1096.91516açoAP16M24x2409632182816273,22046 sob consulta
K1096.091903aço inoxidávelAP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 sob consulta
K1096.091004aço inoxidávelAP4M8x11838,5156134101612 sob consulta
K1096.091105aço inoxidávelAP5M10x12143,5177155131,3512 sob consulta
K1096.091206aço inoxidávelAP6M12x1,52551,7208176141,8614 sob consulta
K1096.091308aço inoxidávelAP8M16x1,533682610238192,31535 sob consulta
K1096.091410aço inoxidávelAP10M20x1,5337428122510222,81534 sob consulta
K1096.091412aço inoxidávelAP12M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K1096.091516aço inoxidávelAP16M24x2409632182816273,22046 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33