Grupos de mercadorias
Base com placa de fixação integrada para pés niveladores articulados em Zamak
K0417

Base com placa de fixação integrada para pés niveladores...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Base em Zamak.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:Base cor preta, revestido a pó.Indicação:Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica.
O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.
Fusos roscados adequados, ver K0421.
Cabeças esféricas adequadas, ver K0422.
Indicação de desenho:
Forma C com orifícios de fixação roscado, sem disco de apoio anti-vibratório
Forma D com orifícios de fixação roscado, com disco de apoio anti-vibratório
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0417 Base com placa de fixação integrada para pés niveladores articulados em Zamak 204 kB
 Indicação técnica sobre o pé nivelador articulado 143 kB

Desenhos (visão geral)

Base com placa de fixação integrada para pés niveladores articulados em Zamak

Base com placa de fixação integrada para pés niveladores articulados em Zamak, forma C

mais informações

Desenhos

Base com placa de fixação integrada para pés niveladores articulados em Zamak, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0417.30801C801830  sob consulta

Base com placa de fixação integrada para pés niveladores articulados em Zamak, forma D

mais informações

Desenhos

Base com placa de fixação integrada para pés niveladores articulados em Zamak, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDHCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0417.40801D802030  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33