Grupos de mercadorias
Apoios de esfera auto-alinhante, ângulos de inclinação 14° e 20°, forma M, esfera plana e com face recartilhada em metal duro
K0283_M

Apoios de esfera auto-alinhante, ângulos de inclinação 14° e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo: aço.
Esfera: aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Forma M com elemento de encaixe de metal duro.
Versão:Corpo da peça brunido, esfera com superfície sem tratamento.Indicação:Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas. Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Patenteado.
Elementos como pinos roscados ou prisioneiros podem ser colados ou aparafusados na rosca D2 . Assim, é possível obter de forma simples uma versão com rosca macho.

Esfera protegida contra torcão.
Vantagens:- O apoio com esfera auto-alinhante é giratório.
- Capacidade de absorção de grande força para suporte de carga.
- Um O-Ring embutido evita a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um funcionamento seguro.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0283_M Apoios de esfera auto-alinhante, ângulos de inclinação 14° e 20°, forma M, esfera plana e com face recartilhada em metal duro 228 kB

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante, ângulos de inclinação 14° e 20°, forma M, esfera plana e com face recartilhada em metal duro

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaαD1D2D3D4HH1H2ETEsfera øSWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0283.9061M14°12M676,3517,50,612,519,66101714 sob consulta
K0283.906M14°16M676,3517,50,6-19,66101714 sob consulta
K0283.908M20°22M8117,5260,8-27,79162434 sob consulta
K0283.9101M20°18M10117,5260,82027,79162434 sob consulta
K0283.910M20°22M10117,5260,8-27,79162434 sob consulta
K0283.912M20°22M12117,5260,8-27,79162434 sob consulta
K0283.9161M20°26M161812,7400,93041,615253690 sob consulta
K0283.916M20°34M161812,7400,9-41,615253690 sob consulta
K0283.920M20°34M201812,7400,9-41,615253690 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33