Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Versão:com revestimento plástico e estrutura fina, preto.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0108 Alavanca de fixação com rosca macho 284 kB

Desenhos (visão geral)

Alavanca de fixação com rosca macho

Alavanca de fixação com rosca macho, 0 grau

mais informações

Desenhos

Alavanca de fixação com rosca macho, 0 grau

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaXLA=Comprimento do caboDD1D2D3HH1H2H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0108.1082X15M815921624251044,54,53749,522 sob consulta
K0108.1082X20M820921624251044,54,53749,522 sob consulta
K0108.1082X25M825921624251044,54,53749,522 sob consulta
K0108.1082X30M830921624251044,54,53749,522 sob consulta
K0108.1082X40M840921624251044,54,53749,522 sob consulta
K0108.1082X50M850921624251044,54,53749,522 sob consulta
K0108.1082X60M860921624251044,54,53749,522 sob consulta
K0108.1102X15M1015921624251044,54,53749,522 sob consulta
K0108.1102X20M1020921624251044,54,53749,522 sob consulta
K0108.1102X25M1025921624251044,54,53749,522 sob consulta
K0108.1102X30M1030921624251044,54,53749,522 sob consulta
K0108.1102X40M1040921624251044,54,53749,522 sob consulta
K0108.1102X50M1050921624251044,54,53749,522 sob consulta
K0108.1102X60M1060921624251044,54,53749,522 sob consulta
K0108.1122X15M1215921624251044,54,53749,522 sob consulta
K0108.1122X20M1220921624251044,54,53749,522 sob consulta
K0108.1122X25M1225921624251044,54,53749,522 sob consulta
K0108.1122X30M1230921624251044,54,53749,522 sob consulta
K0108.1122X40M1240921624251044,54,53749,522 sob consulta
K0108.1122X50M1250921624251044,54,53749,522 sob consulta
K0108.1122X60M1260921624251044,54,53749,522 sob consulta
K0108.2122X20M12201111928321251,55,54257,524 sob consulta
K0108.2122X25M12251111928321251,55,54257,524 sob consulta
K0108.2122X30M12301111928321251,55,54257,524 sob consulta
K0108.2122X40M12401111928321251,55,54257,524 sob consulta
K0108.2122X50M12501111928321251,55,54257,524 sob consulta
K0108.2122X60M12601111928321251,55,54257,524 sob consulta
K0108.3122X20M1220134,523333213586476526 sob consulta
K0108.3122X25M1225134,523333213586476526 sob consulta
K0108.3122X30M1230134,523333213586476526 sob consulta
K0108.3122X40M1240134,523333213586476526 sob consulta
K0108.3122X50M1250134,523333213586476526 sob consulta
K0108.3122X60M1260134,523333213586476526 sob consulta
K0108.3122X70M1270134,523333213586476526 sob consulta
K0108.3122X80M1280134,523333213586476526 sob consulta
K0108.3122X90M1290134,523333213586476526 sob consulta
K0108.3162X20M1620134,523333213586476526 sob consulta
K0108.3162X25M1625134,523333213586476526 sob consulta
K0108.3162X30M1630134,523333213586476526 sob consulta
K0108.3162X40M1640134,523333213586476526 sob consulta
K0108.3162X50M1650134,523333213586476526 sob consulta
K0108.3162X60M1660134,523333213586476526 sob consulta
K0108.3162X70M1670134,523333213586476526 sob consulta
K0108.3162X80M1680134,523333213586476526 sob consulta
K0108.3162X90M1690134,523333213586476526 sob consulta
K0108.4162X30M16301343041321368,57,556,576,536 sob consulta
K0108.4162X40M16401343041321368,57,556,576,536 sob consulta
K0108.4162X50M16501343041321368,57,556,576,536 sob consulta
K0108.4162X60M16601343041321368,57,556,576,536 sob consulta
K0108.4162X70M16701343041321368,57,556,576,536 sob consulta
K0108.4162X80M16801343041321368,57,556,576,536 sob consulta
K0108.4162X90M16901343041321368,57,556,576,536 sob consulta
K0108.4202X30M20301343041321368,57,556,576,536 sob consulta
K0108.4202X40M20401343041321368,57,556,576,536 sob consulta
K0108.4202X50M20501343041321368,57,556,576,536 sob consulta
K0108.4202X60M20601343041321368,57,556,576,536 sob consulta
K0108.4202X70M20701343041321368,57,556,576,536 sob consulta
K0108.4202X80M20801343041321368,57,556,576,536 sob consulta
K0108.4202X90M20901343041321368,57,556,576,536 sob consulta
K0108.4242X30M24301343041321368,57,556,576,536 sob consulta
K0108.4242X40M24401343041321368,57,556,576,536 sob consulta
K0108.4242X50M24501343041321368,57,556,576,536 sob consulta
K0108.4242X60M24601343041321368,57,556,576,536 sob consulta
K0108.4242X70M24701343041321368,57,556,576,536 sob consulta
K0108.4242X80M24801343041321368,57,556,576,536 sob consulta
K0108.4242X90M24901343041321368,57,556,576,536 sob consulta

Alavanca de fixação com rosca macho, 20 graus

mais informações

Desenhos

Alavanca de fixação com rosca macho, 20 graus

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaXLA=Comprimento do caboA2DD1D2D3HH1H2H3H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0108.1081X1520°M81588151624251044,54,53758,549,522 sob consulta
K0108.1081X2020°M82088151624251044,54,53758,549,522 sob consulta
K0108.1081X2520°M82588151624251044,54,53758,549,522 sob consulta
K0108.1081X3020°M83088151624251044,54,53758,549,522 sob consulta
K0108.1081X4020°M84088151624251044,54,53758,549,522 sob consulta
K0108.1081X5020°M85088151624251044,54,53758,549,522 sob consulta
K0108.1081X6020°M86088151624251044,54,53758,549,522 sob consulta
K0108.1101X1520°M101588151624251044,54,53758,549,522 sob consulta
K0108.1101X2020°M102088151624251044,54,53758,549,522 sob consulta
K0108.1101X2520°M102588151624251044,54,53758,549,522 sob consulta
K0108.1101X3020°M103088151624251044,54,53758,549,522 sob consulta
K0108.1101X4020°M104088151624251044,54,53758,549,522 sob consulta
K0108.1101X5020°M105088151624251044,54,53758,549,522 sob consulta
K0108.1101X6020°M106088151624251044,54,53758,549,522 sob consulta
K0108.1121X1520°M121588151624251044,54,53758,549,522 sob consulta
K0108.1121X2020°M122088151624251044,54,53758,549,522 sob consulta
K0108.1121X2520°M122588151624251044,54,53758,549,522 sob consulta
K0108.1121X3020°M123088151624251044,54,53758,549,522 sob consulta
K0108.1121X4020°M124088151624251044,54,53758,549,522 sob consulta
K0108.1121X5020°M125088151624251044,54,53758,549,522 sob consulta
K0108.1121X6020°M126088151624251044,54,53758,549,522 sob consulta
K0108.2121X2020°M1220106151928321251,55,54268,557,524 sob consulta
K0108.2121X2520°M1225106151928321251,55,54268,557,524 sob consulta
K0108.2121X3020°M1230106151928321251,55,54268,557,524 sob consulta
K0108.2121X4020°M1240106151928321251,55,54268,557,524 sob consulta
K0108.2121X5020°M1250106151928321251,55,54268,557,524 sob consulta
K0108.2121X6020°M1260106151928321251,55,54268,557,524 sob consulta
K0108.3121X2020°M1220128,5152333321358647816526 sob consulta
K0108.3121X2520°M1225128,5152333321358647816526 sob consulta
K0108.3121X3020°M1230128,5152333321358647816526 sob consulta
K0108.3121X4020°M1240128,5152333321358647816526 sob consulta
K0108.3121X5020°M1250128,5152333321358647816526 sob consulta
K0108.3121X6020°M1260128,5152333321358647816526 sob consulta
K0108.3121X7020°M1270128,5152333321358647816526 sob consulta
K0108.3121X8020°M1280128,5152333321358647816526 sob consulta
K0108.3121X9020°M1290128,5152333321358647816526 sob consulta
K0108.3161X2020°M1620128,5152333321358647816526 sob consulta
K0108.3161X2520°M1625128,5152333321358647816526 sob consulta
K0108.3161X3020°M1630128,5152333321358647816526 sob consulta
K0108.3161X4020°M1640128,5152333321358647816526 sob consulta
K0108.3161X5020°M1650128,5152333321358647816526 sob consulta
K0108.3161X6020°M1660128,5152333321358647816526 sob consulta
K0108.3161X7020°M1670128,5152333321358647816526 sob consulta
K0108.3161X8020°M1680128,5152333321358647816526 sob consulta
K0108.3161X9020°M1690128,5152333321358647816526 sob consulta
K0108.4161X3020°M1630128,5153041321368,57,556,589,576,536 sob consulta
K0108.4161X4020°M1640128,5153041321368,57,556,589,576,536 sob consulta
K0108.4161X5020°M1650128,5153041321368,57,556,589,576,536 sob consulta
K0108.4161X6020°M1660128,5153041321368,57,556,589,576,536 sob consulta
K0108.4161X7020°M1670128,5153041321368,57,556,589,576,536 sob consulta
K0108.4161X8020°M1680128,5153041321368,57,556,589,576,536 sob consulta
K0108.4161X9020°M1690128,5153041321368,57,556,589,576,536 sob consulta
K0108.4201X3020°M2030128,5153041321368,57,556,589,576,536 sob consulta
K0108.4201X4020°M2040128,5153041321368,57,556,589,576,536 sob consulta
K0108.4201X5020°M2050128,5153041321368,57,556,589,576,536 sob consulta
K0108.4201X6020°M2060128,5153041321368,57,556,589,576,536 sob consulta
K0108.4201X7020°M2070128,5153041321368,57,556,589,576,536 sob consulta
K0108.4201X8020°M2080128,5153041321368,57,556,589,576,536 sob consulta
K0108.4201X9020°M2090128,5153041321368,57,556,589,576,536 sob consulta
K0108.4241X3020°M2430128,5153041321368,57,556,589,576,536 sob consulta
K0108.4241X4020°M2440128,5153041321368,57,556,589,576,536 sob consulta
K0108.4241X5020°M2450128,5153041321368,57,556,589,576,536 sob consulta
K0108.4241X6020°M2460128,5153041321368,57,556,589,576,536 sob consulta
K0108.4241X7020°M2470128,5153041321368,57,556,589,576,536 sob consulta
K0108.4241X8020°M2480128,5153041321368,57,556,589,576,536 sob consulta
K0108.4241X9020°M2490128,5153041321368,57,556,589,576,536 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33