Grupos de mercadorias

Batentes de borracha

voltar

Batentes de borracha

Elementos de absorção amortecedores como batentes de borracha e batentes de borracha e metal absorverm energias cinéticas de agregados e módulos. Os terminais são feitos de aço e aço inoxidável, oferecendo assim uma montagem otimizada destes elementos.
Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável tipo C
Áreas de aplicação para batentes de borracha

Batentes de borracha são aplicados na construção de mecânica, construção de agregados, para máquinas especiais e na tecnologia de transporte. São elementos de construção muito usados na sustentação de agregados e como batentes para limitação de fim de curso com massas em movimento. Perfeitamente adequados como amortecedores de vibrações para motores, compressores, bombas e máquinas de teste ou como limitadores de curso cônicos em sistemas de suporte.

Batente amortecedor de borracha tipo AT com cintura
Variantes

Batentes de borracha podem ser obtidos em diversas variantes com diferentes durezas Shore. A KIPP oferece principalmente a combinação de material batente de metal-borracha (borracha natural, aço ou aço inoxidável). A diversidade de tipos são destinadas às aplicações individuais. Os batentes de borracha, por exemplo, possibilitam a elasticidade e amortecimento de impactos – um limite de curso elástico. Os elementos com cintura de borracha reduzem altas cargas aplicadas na borda da borracha Gummis, quando houver deflexão radial. Os batentes de borracha KIPP podem ser obtidos em várias formas, como por exemplo, cilíndrica, cônica, com rosca, assim como com diversos tamanhos de rosca, por exemplo batente de borracha M8 ou batente de borracha M6, limitadores de curso cônicos ou amortecedores de porta.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33