Grupos de mercadorias

Histórico

voltar
Desenvolvimento seguro
A empresa HEINRICH KIPP WERK dispõe de uma boa rede de atendimento ao cliente e de consultores altamente competentes. Nosso sistema de logística automatizado e de alto desempenho garante a rápida reação ao seu pedido e a alta capacidade de entrega em nível internacional. A KIPP marca presença com 13 localizações e mais de 50 representantes mundiais.
2019

 100 anos KIPP  e fundação de 2 outras filiais

2018

Término da construção do prédio novo com ampliação do centro logístico, produção e administração

2016

Ampliamos as nossas localizações. A KIPP marca presença com 7 filiais e mais de 50 representações no mundo inteiro

Centro logístico automatizado de armazém vertical
2013
Construção do centro de logística ampliado e modernizado
Edifício da empresa KIPP Car Comfort Systems
2005

A KIPP torna-se um fornecedor da indústria automobilística. Subdivisão da área na nova empresa filial KIPP Car Comfort Systems

Condições de entrega KIPP
2001

Conclusão do novo centro de logística com armazém vertical e do prédio administrativo

Diretor executivo Heinrich Kipp
1987

Heinrich Kipp Junior assume a empresa como sucessor

Primeiro sistema de fixação para peças de trabalho KIPP 1986
1986

Introdução do primeiro sistema de fixação de peças da KIPP e dispositivos de controle e operação em plástico no programa de vendas da empresa

Edifício da empresa KIPP de 1973
1973

Aquisição do novo prédio, HEINRICH KIPP WERK. Após dois anos de obras: Produção, montagem, administração

Primeira alavanca de aperto KIPP
1952

Introdução da primeira alavanca de aperto KIPP

Primeiro grampo fixador KIPP
1950

Desenvolvimento completo do primeiro grampo fixador KIPP para produção em série

Máquina de fazer massa KIPP
1948

Reiniciada a produção em série dos multiprocessadores de cozinha

Heinrich Kipp Maschinenfabrik 1920 - 1973
1939

A empresa é assumida por Heinrich Kipp Senior

Primeira oficina KIPP 1922
1922

Multiprocessadores de cozinha são produzidos em pequena escala

Fundação da oficina mecânica por Christian Kipp 1919
1919

Fundação de uma oficina mecânica por Christian Kipp

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33